• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Polishing Tool: Flap for Polishing Corners and Inner Surfaces【5 Stk. pro Packung】

Polishing Tool: Flap for Polishing Corners and Inner Surfaces
  • Mengenrabatt

Made of raw S45C, this polishing material is suited for work on corners and inner surfaces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Polishing Tool: Flap for Polishing Corners and Inner Surfaces:Related Image
Teilenummer
CFP4030-60
CFP4030-80
CFP4030-100
CFP4030-120
CFP4030-150
CFP4030-180
CFP4030-240
CFP4030-320
CFP6040-60
CFP6040-80
CFP6040-100
CFP6040-120
CFP6040-150
CFP6040-180
CFP6040-240
CFP6040-320
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Major Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Particle Size
(#)
Maximum Rotation Speed
(min-1)
Use Useable Tools Quantity/Pack

49.07 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 4030605000Polishing Pipe Bottoms And SidesHand Grinder, Electric Drill5

49.07 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 4030805000Polishing Pipe Bottoms And SidesHand Grinder, Electric Drill5

49.07 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 40301005000Polishing Pipe Bottoms And SidesHand Grinder, Electric Drill5

49.07 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 40301205000Polishing Pipe Bottoms And SidesHand Grinder, Electric Drill5

49.07 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 40301505000Polishing Pipe Bottoms And SidesHand Grinder, Electric Drill5

49.07 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 40301805000Polishing Pipe Bottoms And SidesHand Grinder, Electric Drill5

49.07 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 40302405000Polishing Pipe Bottoms And SidesHand Grinder, Electric Drill5

49.07 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 40303205000Polishing Pipe Bottoms And SidesHand Grinder, Electric Drill5

79.61 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 6040603000Polishing Pipe Bottoms And SidesHand Grinder, Electric Drill5

79.61 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 6040803000Polishing Pipe Bottoms And SidesHand Grinder, Electric Drill5

79.61 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 60401003000Polishing Pipe Bottoms And SidesHand Grinder, Electric Drill5

79.61 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 60401203000Polishing Pipe Bottoms And SidesHand Grinder, Electric Drill5

79.61 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 60401503000Polishing Pipe Bottoms And SidesHand Grinder, Electric Drill5

79.61 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 60401803000Polishing Pipe Bottoms And SidesHand Grinder, Electric Drill5

79.61 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 60402403000Polishing Pipe Bottoms And SidesHand Grinder, Electric Drill5

79.61 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 60403203000Polishing Pipe Bottoms And SidesHand Grinder, Electric Drill5

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Polishing Tool: Flap for Polishing Corners and Inner Surfaces:Related Image
Model NumberParticle Size (#)
(selection)
Outer Diameter
D
Thickness
T
Maximum Operating
Rotation Speed
(min-1)
CFP403060 80 100 12040305,000
CFP6040150 180 240 32060403,000

This product is sold in units of packs. 
1 Set Unit 5 Pieces Included

Grundlegende Informationen

Use Grinding Model Shaft Mounted Flap Wheel Shaft Diameter(mm) 6
Shaft Length(mm) 40

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support