• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Polishing Tool: Flap for Polishing Irregular Surfaces【5 Stk. pro Packung】

Polishing Tool: Flap for Polishing Irregular Surfaces
  • Mengenrabatt

Small slits in the cloth facilitate close contact with irregular surfaces to achieve unhindered polishing performance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Polishing Tool: Flap for Polishing Irregular Surfaces:Related Image
Teilenummer
SFP5025-60
SFP5025-80
SFP5025-100
SFP5025-120
SFP5025-150
SFP5025-180
SFP5025-240
SFP5025-320
SFP8025-60
SFP8025-80
SFP8025-100
SFP8025-120
SFP8025-150
SFP8025-180
SFP8025-240
SFP8025-320
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Major Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Maximum Rotation Speed
(min-1)
Use Useable Tools Quantity/Pack

49.07 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 506010000Polishing Uneven AreasHand Grinder, Electric Drill5

49.07 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 508010000Polishing Uneven AreasHand Grinder, Electric Drill5

49.07 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 5010010000Polishing Uneven AreasHand Grinder, Electric Drill5

49.07 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 5012010000Polishing Uneven AreasHand Grinder, Electric Drill5

49.07 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 5015010000Polishing Uneven AreasHand Grinder, Electric Drill5

49.07 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 5018010000Polishing Uneven AreasHand Grinder, Electric Drill5

49.07 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 5024010000Polishing Uneven AreasHand Grinder, Electric Drill5

49.07 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 5032010000Polishing Uneven AreasHand Grinder, Electric Drill5

79.61 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 80606000Polishing Uneven AreasHand Grinder, Electric Drill5

79.61 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 80806000Polishing Uneven AreasHand Grinder, Electric Drill5

79.61 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 801006000Polishing Uneven AreasHand Grinder, Electric Drill5

79.61 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 801206000Polishing Uneven AreasHand Grinder, Electric Drill5

79.61 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 801506000Polishing Uneven AreasHand Grinder, Electric Drill5

79.61 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 801806000Polishing Uneven AreasHand Grinder, Electric Drill5

79.61 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 802406000Polishing Uneven AreasHand Grinder, Electric Drill5

79.61 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 803206000Polishing Uneven AreasHand Grinder, Electric Drill5

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Polishing Tool: Flap for Polishing Irregular Surfaces:Related Image
Model Number Particle Size (#)
(selection)
Outer Diameter
D
Maximum Operating
Rotation Speed
(min-1)
SFP5025 60 80 100 120 50 10,000
SFP8025 150 180 240 320 80 6,000

This product is sold in units of packs. 
1 Set Unit 5 Pieces Included

Grundlegende Informationen

Use Grinding Model Shaft Mounted Flap Wheel Thickness(mm) 25
Shaft Diameter(mm) 6 Shaft Length(mm) 40 Number of Slits 6

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support