Highly elastic and corresponds well with work materials.
Self-regenerating property prevents clogs and ensures consistent polishing to completion.
Prevents deformation of the work material thanks to superior heat dissipation properties.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
YARP-100-40 |
YARP-100-60 |
YARP-100-80 |
YARP-100-100 |
YARP-100-120 |
YARP-100-150 |
YARP-100-180 |
YARP-100-240 |
YARP-100-320 |
YARP-100-400 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Particle Size (#) | Hole Diameter (mm) | Thickness (mm) | Maximum Rotation Speed (min-1) | Quantity/Pack (Pieces) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.91 € | 5 Stk. pro Packung | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 40 | 9.53 | 25 | 7000 | 5 | |
34.91 € | 5 Stk. pro Packung | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 60 | 9.53 | 25 | 7000 | 5 | |
34.91 € | 5 Stk. pro Packung | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 80 | 9.53 | 25 | 7000 | 5 | |
37.89 € | 5 Stk. pro Packung | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 100 | 9.53 | 25 | 7000 | 5 | |
37.89 € | 5 Stk. pro Packung | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 120 | 9.53 | 25 | 7000 | 5 | |
37.89 € | 5 Stk. pro Packung | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 150 | 9.53 | 25 | 7000 | 5 | |
37.89 € | 5 Stk. pro Packung | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 180 | 9.53 | 25 | 7000 | 5 | |
37.89 € | 5 Stk. pro Packung | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 240 | 9.53 | 25 | 7000 | 5 | |
42.05 € | 5 Stk. pro Packung | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 320 | 9.53 | 25 | 7000 | 5 | |
42.05 € | 5 Stk. pro Packung | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 400 | 9.53 | 25 | 7000 | 5 |
Loading...
Model Number | Outer Diameter | Particle Size (#) (selection) | Thickness | Hole Diameter | Maximum Operating Rotation Speed (min-1) | Quantity/ Pack |
YARP | 100 | 40 60 80 | 25 | 9.53 | 7,000 | 5 |
100 120 150 180 240 | ||||||
320 400 |
Major Diameter(mm) | 100 |
---|
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.