• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Disk for Medium Finishes, Unilon Fabric / Unilon Fabric with Polishing Cloth / PVA【5 Stk. pro Packung】

Disk for Medium Finishes, Unilon Fabric / Unilon Fabric with Polishing Cloth / PVA
  • Mengenrabatt

The PDRC features a fiber cushion that facilitates operations on curved surfaces and prevents cutting of the work material.
The PDRCM is made by sandwiching an A-grain polishing cloth in the PDRC, thus providing improved polishing performance.
The PDPVA is high in flexibility and self-polishing performance, the PDPVA is perfect for precision finishing because it won't leave deep scratches.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Disk for Medium Finishes, Unilon Fabric / Unilon Fabric with Polishing Cloth / PVA:Related Image
Teilenummer
PDPVA-SG-100-80
PDPVA-SG-100-1000
PDPVA-SG-100-120
PDPVA-SG-100-220
PDPVA-SG-100-320
PDPVA-SG-100-500
PDRC-22-180-120
PDRC-22-180-240
PDRC-22-180-320
PDRC-22-180-600
PDRC-SG-100-120
PDRC-SG-100-240
PDRC-SG-100-320
PDRC-SG-100-600
PDRCM-22-180-120
PDRCM-22-180-240
PDRCM-22-180-320
PDRCM-22-180-600
PDRCM-SG-100-120
PDRCM-SG-100-240
PDRCM-SG-100-320
PDRCM-SG-100-600
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Work Material Major Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Abrasive Grain Mesh Saving Type Disk Quantity/Pack
(Sheet(s))
Maximum Speed
(min-1)
Model (Detachable)

34.13 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage Stainless Steel[◎] / Alloy Steel[○] / Cast Iron[○] / Glass[○]1001580Not Applicable--58500SG (SG Format)

39.75 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage Alloy Steel[◎] / Glass[○]100151000Not Applicable--58500SG (SG Format)

34.13 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage Stainless Steel[◎] / Alloy Steel[○] / Cast Iron[○] / Glass[○]10015120Not Applicable--58500SG (SG Format)

34.13 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage Alloy Steel[◎] / Cast Iron[○] / Glass[○]10015220Not Applicable--58500SG (SG Format)

34.13 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage Alloy Steel[◎] / Glass[○]10015320Not Applicable--58500SG (SG Format)

39.75 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage Alloy Steel[◎] / Glass[○]10015500Not Applicable--58500SG (SG Format)

114.25 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 23 Arbeitstage Stainless Steel[◎] / Aluminum[◎]18022120Not ApplicableCoarse-S (Nylon Non-woven Fabric)5500022 (Mounting Hole Ø 22)

114.25 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 23 Arbeitstage Stainless Steel[◎]18022240Not ApplicableSecond Cut-S (Nylon Non-woven Fabric)5500022 (Mounting Hole Ø 22)

114.25 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 23 Arbeitstage Stainless Steel[◎] / Alloy Steel[◎]18022320Not ApplicableFine Grain-S (Nylon Non-woven Fabric)5500022 (Mounting Hole Ø 22)

114.25 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 23 Arbeitstage Stainless Steel[◎] / Alloy Steel[◎]18022600Not ApplicableFinish Texture-S (Nylon Non-woven Fabric)5500022 (Mounting Hole Ø 22)

48.19 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 23 Arbeitstage Stainless Steel[◎] / Aluminum[○] / Stone[○]10015120Not ApplicableRoughnessS (Nylon Non-woven Fabric)58000SG (SG Format)

48.19 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 23 Arbeitstage Stainless Steel[◎] / Aluminum[○] / Stone[○]10015240Not ApplicableSecond CutS (Nylon Non-woven Fabric)58000SG (SG Format)

48.19 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 23 Arbeitstage Stainless Steel[◎] / Alloy Steel[○]10015320Not ApplicableFine GrainS (Nylon Non-woven Fabric)58000SG (SG Format)

48.19 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 23 Arbeitstage Stainless Steel[◎] / Alloy Steel[◎]10015600Not ApplicableFinish TextureS (Nylon Non-woven Fabric)58000SG (SG Format)

90.99 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 23 Arbeitstage Stainless Steel[◎] / Aluminum[◎]18022120Alundum (A)Coarse-MIX (Nylon Non-woven Fabric + Mesh Polishing Cloth)5500022 (Mounting Hole Ø 22)

90.99 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 23 Arbeitstage Stainless Steel[◎]18022240Alundum (A)Second Cut-MIX (Nylon Non-woven Fabric + Mesh Polishing Cloth)5500022 (Mounting Hole Ø 22)

90.99 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 23 Arbeitstage Stainless Steel[◎] / Alloy Steel[◎]18022320Alundum (A)Fine Grain-MIX (Nylon Non-woven Fabric + Mesh Polishing Cloth)5500022 (Mounting Hole Ø 22)

90.99 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 23 Arbeitstage Stainless Steel[◎] / Alloy Steel[◎]18022600Alundum (A)Finish Texture-MIX (Nylon Non-woven Fabric + Mesh Polishing Cloth)5500022 (Mounting Hole Ø 22)

56.63 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage Stainless Steel[◎] / Alloy Steel[◎] / Aluminum[◎]10015120Alundum (A)RoughnessMIX (Nylon Non-woven Fabric + Mesh Polishing Cloth)58000SG (SG Format)

56.63 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage Stainless Steel[◎] / Alloy Steel[◎]10015240Alundum (A)Second CutMIX (Nylon Non-woven Fabric + Mesh Polishing Cloth)58000SG (SG Format)

56.63 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage Stainless Steel[◎] / Alloy Steel[◎]10015320Alundum (A)Fine GrainMIX (Nylon Non-woven Fabric + Mesh Polishing Cloth)58000SG (SG Format)

56.63 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage Stainless Steel[◎] / Alloy Steel[◎]10015600Alundum (A)Finish TextureMIX (Nylon Non-woven Fabric + Mesh Polishing Cloth)58000SG (SG Format)

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Disk for Medium Finishes, Unilon Fabric / Unilon Fabric with Polishing Cloth / PVA:Related Image
Model NumberType
(Detachable Type)
Outer DiameterParticle Size (#)
(selection)
Maximum Operating
Rotation Speed
(min-1)
Quantity /
Pack
PDPVASG
(SG Format)
10080
120
220
320
8,5005
500
1000

This product is sold in units of packs.
1 Pack Unit 5 Pieces Included
 
Model NumberType
(Detachable Type)
Outer DiameterParticle Size (#)
(selection)
Maximum Operating
Rotation Speed
(min-1)
Quantity /
Pack
PDRC
PDRCM
SG
(SG Format)
100120
240
320
600
8,0005
22
(Mounting Hole φ22)
1805,000

This product is sold in units of packs. 
1 Pack Unit 5 Pieces Included

Weitere Informationen


The PDRC features a fiber cushion that facilitates operations on curved surfaces and prevents cutting of the work material.
The PDRCM is made by sandwiching an A-grain polishing cloth in the PDRC, thus providing for improved polishing performance.
The PDPVA is highly flexible and has a high self-polishing performance. It is perfect for precision finishing, because it will not leave deep scratches.
Disk for Medium Finishes, Unilon Fabric / Unilon Fabric with Polishing Cloth / PVA:Related Image
Disk for Medium Finishes, Unilon Fabric / Unilon Fabric with Polishing Cloth / PVA:Related Image
 

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support