Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/1/2021 bis 0:00 (CET) 25/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Cross Hole Deburring Tool, Ceramic Grinding Stone Model

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Cross Hole Deburring Tool, Ceramic Grinding Stone Model:Related Image
Teilenummer
CESC-1-PB
CESC-1-PM
CESC-1-PO
CESC-2-PB
CESC-2-PM
CESC-2-PO
CESC-3-PB
CESC-3-PM
CESC-3-PO
CESC-4-PB
CESC-4-PM
CESC-4-PO
CESC-5-PB
CESC-5-PM
CESC-5-PO
CESC-6-PB
CESC-6-PM
CESC-6-PO
CESC-7-PB
CESC-7-PM
CESC-7-PO
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Grain Size (Gage)
(#)
Grain Size (Color) Head Shape Head size Shank Size
(mm)
When Spring Load Stroke 0 mm Target Primary Processing Hole Diameter
(mm)

14.73 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 800BlueSphereφ33*30(0.45 kgf)Ø 3 mm +

14.73 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 220GraySphereφ33*30-Ø 3 mm +

14.73 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 400OrangeSphereφ33*30-Ø 3 mm +

14.73 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 800BlueCylinderØ 3 * 33*30-Ø 3 mm +

14.73 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 220GrayCylinderØ 3 * 33*30-Ø 3 mm +

14.73 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 400OrangeCylinderØ 3 * 33*30-Ø 3 mm +

17.46 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 800BlueSphereφ43*30-More than Ø 4 mm

17.46 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 220GraySphereφ43*30-More than Ø 4 mm

17.46 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 400OrangeSphereφ43*30-More than Ø 4 mm

17.46 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 800BlueCylinderØ 4 * 43*30-More than Ø 4 mm

17.46 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 220GrayCylinderØ 4 * 43*30-More than Ø 4 mm

17.46 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 400OrangeCylinderØ 4 * 43*30-More than Ø 4 mm

19.29 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 800BlueSphereφ53*30-More than Ø 5 mm

19.29 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 220GraySphereφ53*30-More than Ø 5 mm

19.29 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 400OrangeSphereφ53*30-More than Ø 5 mm

19.29 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 800BlueCylinderØ 5 * 53*30-More than Ø 5 mm

19.29 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 220GrayCylinderØ 5 * 53*30-More than Ø 5 mm

19.29 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 400OrangeCylinderØ 5 * 53*30-More than Ø 5 mm

21.11 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 800BlueSphereφ63*30-Over Ø 6 mm

21.11 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 220GraySphereφ63*30-Over Ø 6 mm

21.11 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 400OrangeSphereφ63*30-Over Ø 6 mm

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Cross Hole Deburring Tool, Ceramic Grinding Stone Model:Related Image
Model NumberNo.Particle Size (#)
(selection)
Head
Shape
Head SizeTarget
Primary Processing Hole Diameter
CESC1PM (#220 Equivalent): Gray

PO (#400 Equivalent): Orange

PB
(#800 Equivalent): Blue
Sphereφ3More than φ3 mm
2Cylinderφ3 x 3
3Sphereφ4More than φ4 mm
4Cylinderφ4 x 4
5Sphereφ5More than φ5 mm
6Cylinderφ5 x 5
7Sphereφ6More than φ6 mm

Weitere Informationen

■ Usage
● Efficiently removing fine burrs produced after machining with a burr base thickness of 0.2 mm or less.
● It is ideal for point machining for cross hole fine burrs.
● Use by mounting it to a hand tool, machining center, NC lathe or robot.


It emphasizes its sharp blade by using a ceramic fiber grindstone on its head.
The shaft part has been made elastic to soften the contact with the work piece.

■ Operating Precautions
● Insert the shank to the chuck deeply and tighten it securely when mounting a rotating tool.
● Carry out a trial run for 1 minute or more before work and for 3 minutes or more when the tool is replaced in order to confirm there is no abnormality such as vibration or looseness on the tool mounting part. Even when there is no problem found in the trial run, immediately stop rotation if an abnormality such as vibration occurs during use. It is dangerous since head breakage or shaft snap, deformation or breakage may occur.
● The maximum rotation speed is: φ6 = 10,000 min-1, φ5 = 12,000 min-1, φ4 = 13,000 min-1 and φ3 = 15,000 min-1. It is dangerous to exceed the maximum operation rotation speed since its head or shaft may break.
● The cutting load to the workpiece should be 5 N or less (500 gf, bending deflection amount of 2 mm). It is dangerous to use the product with an excessive cutting load since its shaft may snap or break.

Cross Hole Deburring Tool, Ceramic Grinding Stone Model:Related Image

Cross Hole Deburring Tool, Ceramic Grinding Stone Model:Related Image

Anwendungsbeispiel

Cross Hole Deburring Tool, Ceramic Grinding Stone Model:Related Image

Grundlegende Informationen

Product Model Automatisch Commodity Contents Schleifstein

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support