Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

SHC Series Carbide High-Helical End Mill, for High-Hardness Steel Machining, Multi-Blade, 45° Spiral / Stub, Head-Relief Model

SHC Series Carbide High-Helical End Mill, for High-Hardness Steel Machining, Multi-Blade, 45° Spiral / Stub, Head-Relief Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Definitive edition of high-hardness steel machining type that combines high durability and low price

  • SH-b
  • High-Hardness Steel
  • Multi-Flutes (5 ~)
  • B (Stub)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SHC Series Carbide High-Helical End Mill, for High-Hardness Steel Machining, Multi-Blade, 45° Spiral / Stub, Head-Relief Model:Related Image
Teilenummer
SHC-MSXB3
SHC-MSXB4
SHC-MSXB5
SHC-MSXB6
SHC-MSXB8
SHC-MSXB10
SHC-MSXB12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Processing Applications Tolerance of OD
(mm)
● Inventory Product □ Manufacturer Product Under Neck Diameter d1
(mm)
Ultra-Small R
(mm)

29.24 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3346509Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting0 ~ -0.022.850.1

26.34 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 44465012Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting0 ~ -0.023.850.1

29.02 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 55465015Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting0 ~ -0.024.850.2

34.41 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 66665018Flat Surface / Side Surface0 ~ -0.025.850.2

42.93 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 88686024Flat Surface / Side Surface0 ~ -0.027.70.2

58.90 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10106107030Flat Surface / Side Surface0 ~ -0.029.70.2

77.27 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 12126127536Flat Surface / Side Surface0 ~ -0.0211.70.3

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

SHC Series Carbide High-Helical End Mill, for High-Hardness Steel Machining, Multi-Blade, 45° Spiral / Stub, Head-Relief Model:Related Image

 
Model Number Blade Length
Under Neck Diameter
d1
Length Under Neck
ℓ1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Number of Flutes
Z
Minute
R
Outer Diameter
D
SHC-MSXB332.85950640.1
443.851250640.1
554.851550640.2
665.851850660.2
887.72460860.2
10109.730701060.2
121211.736751260.3

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


Durability significantly better than conventional products has been achieved using the newly developed SH-b coating.
A good discharge of cutting chips due to the unique shape of the bottom blade.
The corners of the blade tip are slightly rounded to prevent chipping when cutting high hardness steel.
Capable of machining high hardness steel up to 65 HRC.
The tool has a high rigidity, reducing the chances of tool breakage to a minimum level when cutting side surfaces.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / High-Hardness Steel – HRC65 / Edelstahl / Gusseisen Model Highly-Helical Coating For High Hardness (Silicone-Based)
Geometry Ultra-Small R Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°) Additional Classification Stocked Product

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support