Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 8:00 bis 20:00 (CET) 25/10/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SHC Series Carbide High-Helical End Mill, for High-Hardness Steel Machining, Multi-Blade, 45° Spiral / Regular Model

SHC Series Carbide High-Helical End Mill, for High-Hardness Steel Machining, Multi-Blade, 45° Spiral / Regular Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Definitive edition of high-hardness steel machining type that combines high durability and low price

  • SH-b
  • High-Hardness Steel
  • Multi-Flutes (5 ~)
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SHC Series Carbide High-Helical End Mill, for High-Hardness Steel Machining, Multi-Blade, 45° Spiral / Regular Model:Related Image

Teilenummer
SHC-MSXR1
SHC-MSXR1.5
SHC-MSXR2
SHC-MSXR2.5
SHC-MSXR3
SHC-MSXR3.5
SHC-MSXR4
SHC-MSXR4.5
SHC-MSXR5
SHC-MSXR5.5
SHC-MSXR6
SHC-MSXR8
SHC-MSXR10
SHC-MSXR12
SHC-MSXR14
SHC-MSXR14-12
SHC-MSXR16
SHC-MSXR18
SHC-MSXR18-16
SHC-MSXR20
SHC-MSXR22-20
SHC-MSXR25
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Processing Applications Tolerance of OD
(mm)
Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product Ultra-Small R
(mm)

25.10 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 12.54660Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting0 ~ -0.0210.1

24.75 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.53.84660Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting0 ~ -0.0210.1

22.34 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 254660Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting0 ~ -0.0210.1

26.34 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.56.34660Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting0 ~ -0.0210.1

26.91 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3104660Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting0 ~ -0.0210.1

32.32 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.5124660Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting0 ~ -0.0210.1

28.33 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4124660Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting0 ~ -0.0210.1

31.52 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.5154660Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting0 ~ -0.0210.1

30.80 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5154660Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting0 ~ -0.0210.2

33.83 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5.5154660Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting0 ~ -0.0210.2

32.66 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6156660Flat Surface / Side Surface0 ~ -0.0220.2

43.64 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 8206875Flat Surface / Side Surface0 ~ -0.0220.2

54.82 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 102561080Flat Surface / Side Surface0 ~ -0.0220.2

74.96 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1230612100Flat Surface / Side Surface0 ~ -0.0220.3

151.43 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1435616105Flat Surface / Side Surface0 ~ -0.0210.3

113.56 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1435612105Flat Surface / Side Surface0 ~ -0.0230.3

153.73 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1640616110Flat Surface / Side Surface0 ~ -0.0220.3

219.62 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1840620120Flat Surface / Side Surface0 ~ -0.0210.3

182.56 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1840616120Flat Surface / Side Surface0 ~ -0.0230.3

234.50 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2045620130Flat Surface / Side Surface0 ~ -0.0220.3

360.17 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2245620135Flat Surface / Side Surface0 ~ -0.0230.3

542.37 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2550625140Flat Surface / Side Surface0 ~ -0.0220.3

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

SHC Series Carbide High-Helical End Mill, for High-Hardness Steel Machining, Multi-Blade, 45° Spiral / Regular Model:Related Image

 

Model Number     Shank Diameter
d
Flute Length
Overall Length
L
Number of Flutes
Z
Minute
R
Figure
Outer Diameter
D
Shank Diameter
d
SHC-MSXR 1 6 2.5 60 4 0.1 1
1.5 6 3.8 60 4 0.1 1
2 6 5 60 4 0.1 1
2.5 6 6.3 60 4 0.1 1
3 6 10 60 4 0.1 1
3.5 6 12 60 4 0.1 1
4 6 12 60 4 0.1 1
4.5 6 15 60 4 0.1 1
5 6 15 60 4 0.2 1
5.5 6 15 60 4 0.2 1
6 6 15 60 6 0.2 2
8 8 20 75 6 0.2 2
10 10 25 80 6 0.2 2
12 12 30 100 6 0.3 2
14 12 12 35 105 6 0.3 3
14 16 35 105 6 0.3 1
16 16 40 110 6 0.3 2
18 16 16 40 120 6 0.3 3
18 20 40 120 6 0.3 1
20 20 45 130 6 0.3 2
22 20 20 45 135 6 0.3 3
25 25 50 140 6 0.3 2

[ ! ]For shank diameter (d) standards listed in blue, specify both the outer diameter (D) and the shank diameter (d).

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


Durability significantly better than conventional products has been achieved using the newly developed SH-b coating.
A good discharge of cutting chips due to the unique shape of the bottom blade.
The corners of the blade tip are slightly rounded to prevent chipping when cutting high hardness steel.
Capable of machining high hardness steel up to 65 HRC.
The tool has a high rigidity, reducing the chances of tool breakage to a minimum level when cutting side surfaces.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / High-Hardness Steel – HRC65 / Edelstahl / Gusseisen Model Highly-Helical Coating For High Hardness (Silicone-Based)
Geometry Ultra-Small R Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°) Additional Classification Stocked Product

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support