An affordable 20 piece electroplated diamond bar set. A selection of our popular products.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
DIA-BUR18-SS-100 |
DIA-BUR18-SS-150 |
DIA-BUR18-SS-200 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Particle Size (#) |
---|---|---|---|---|---|---|
30.56 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 100 | ||
30.56 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 150 | ||
30.56 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 200 |
Loading...
Classification | Electroplated Burr | Type | Produktsatz | Material/abrasive | Diamant |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 3 | Overall Length(mm) | 45 | Maximum Rotation Speed(min-1) | 80000 / 60000 |
Quantity Per Set(Pcs) | 20 | Shank | Ø 3 Steel |
NAKANISHI
Standardpreis 17.45 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
CRYSTON DIAMOND INDUSTRY
Standardpreis 16.00 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 9.10 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Standardpreis 9.21 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
MINITOR
Standardpreis 98.72 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 45.40 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.