• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Electroplated Diamond Bar with Tapered Tip (Single Item)

Electroplated Diamond Bar with Tapered Tip (Single Item)
Ideal for the removal of hard layers of submarine gates and other long and thin tapered holes following discharge.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Electroplated Diamond Bar with Tapered Tip (Single Item):Related Image

Teilenummer
DIA-BUR-PEN-C-150
DIA-BUR-PEN-D-150
DIA-BUR-PEN-E-150
DIA-BUR-PEN-F-150
DIA-BUR-PEN-G-150
DIA-BUR-PEN-H-150
DIA-BUR-PEN-I-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diamond Maximum Diameter
(mm)
Diamond Length/Grindstone Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Point Angle

9.67 €

1 5 Arbeitstage 325606.4 (Tip Angle)

9.67 €

1 5 Arbeitstage 4.826559.6 (Tip Angle)

9.67 €

1 5 Arbeitstage 1.526602.3 (Tip Angle)

11.75 €

1 5 Arbeitstage 248701.9 (Tip Angle)

12.33 €

1 5 Arbeitstage 2.340652.7 (Tip Angle)

11.75 €

1 5 Arbeitstage 2.545702.6 (Tip Angle)

12.33 €

1 5 Arbeitstage 338704.2 (Tip Angle)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Classification Electroplated Burr Type Einzelstück Particle Size(#) 150
Shape Taper Type Material/abrasive Diamant Shaft Diameter(mm) 3
Maximum Rotation Speed(min-1) 80000 Shank Ø 3 Steel

Technischer Support