Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

XAL Coated Carbide Multi-Functional Square End Mill, 4-Flute, 45° Torsion / Regular Model

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XAL Coated Carbide Multi-Functional Square End Mill, 4-Flute, 45° Torsion / Regular Model:Related Image
Teilenummer
XAL-HEM4R1
XAL-HEM4R1.5
XAL-HEM4R2
XAL-HEM4R2.5
XAL-HEM4R3
XAL-HEM4R3.5
XAL-HEM4R4
XAL-HEM4R4.5
XAL-HEM4R5
XAL-HEM4R6
XAL-HEM4R8
XAL-HEM4R10
XAL-HEM4R12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tolerance of OD
(mm)
Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

15.23 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 144450 ~ -0.021

15.23 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.564450 ~ -0.021

13.75 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 284450 ~ -0.021

13.75 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.5104450 ~ -0.021

13.82 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3126500 ~ -0.021

22.05 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.5146500 ~ -0.021

14.57 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4166550 ~ -0.021

21.83 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.5186550 ~ -0.021

15.66 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5206600 ~ -0.021

16.73 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6246650 ~ -0.022

33.39 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 8328900 ~ -0.022

36.86 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1040101000 ~ -0.022

56.10 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1248121050 ~ -0.022

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

XAL Coated Carbide Multi-Functional Square End Mill, 4-Flute, 45° Torsion / Regular Model:Related Image
 
Model Number Blade Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Flute Diameter
D
XAL-HEM4R144541
1.564541
284541
2.5104541
3125061
3.5145061
4165561
4.5185561
5206061
6246562
8329082
1040100102
1248105122

Weitere Informationen


A regular blade length of 4D.
The XAL coating with excellent lubricity delivers stable wear-resistant performance, especially when milling mild steel, giving improved shape accuracy to the machined objects.
Compared to 30° twisted square end mills, high speed machining is possible for both rotation and feed capacity.
[ ! ]The XAL coating does not have conductive properties. Cannot be used with conduction model tool setters.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy / Kunststoff Number of Flutes(sheet) 4 Model Quadratisch
Coating For General Steel (AlCrN etc.) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Geometry Mit Führung
Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°) Additional Classification Stocked Product

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support