Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 4 | 6 | 50 | 1 | |
47.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.5 | 5 | 6 | 50 | 1 | |
37.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 6 | 6 | 50 | 1 | |
37.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.5 | 7 | 6 | 50 | 1 | |
40.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 8 | 6 | 50 | 1 | |
47.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 10 | 6 | 50 | 1 | |
42.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 12 | 6 | 50 | 2 | |
62.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7 | 14 | 8 | 60 | 1 | |
52.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 16 | 8 | 60 | 2 | |
78.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9 | 18 | 10 | 70 | 1 | |
71.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 10 | 70 | 2 | |
105.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 11 | 22 | 12 | 75 | 1 | |
99.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 12 | 75 | 2 | |
96.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 13 | 26 | 12 | 75 | 3 | |
112.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 14 | 28 | 12 | 75 | 3 | |
132.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 15 | 30 | 16 | 100 | 1 | |
134.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | 100 | 2 | |
173.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 18 | 36 | 16 | 100 | 3 | |
195.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 40 | 20 | 105 | 2 | |
373.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 50 | 25 | 120 | 2 |
Loading...
Model Number | Flute Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d | Figure | |
Flute Diameter D | |||||
TSC-VHEM4S | 2 | 4 | 50 | 6 | 1 |
2.5 | 5 | 50 | 6 | 1 | |
3 | 6 | 50 | 6 | 1 | |
3.5 | 7 | 50 | 6 | 1 | |
4 | 8 | 50 | 6 | 1 | |
5 | 10 | 50 | 6 | 1 | |
6 | 12 | 50 | 6 | 2 | |
7 | 14 | 60 | 8 | 1 | |
8 | 16 | 60 | 8 | 2 | |
9 | 18 | 70 | 10 | 1 | |
10 | 20 | 70 | 10 | 2 | |
11 | 22 | 75 | 12 | 1 | |
12 | 24 | 75 | 12 | 2 | |
13 | 26 | 75 | 12 | 3 | |
14 | 28 | 75 | 12 | 3 | |
15 | 30 | 100 | 16 | 1 | |
16 | 32 | 100 | 16 | 2 | |
18 | 36 | 100 | 16 | 3 | |
20 | 40 | 105 | 20 | 2 | |
25 | 50 | 120 | 25 | 2 |
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Titanium Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 4 | Model | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Nut | Geometry | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Uneven Lead | Additional Classification | Stocked Product | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
● Inventory Product □ Manufacturer Product | ● |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften