Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Overall Length (L) (mm) | Thread Length | Shank Diameter (φ) | No. of Grooves | Length Under Neck (mm) | Precision | Square Part Length (mm) | Square Part Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M2 | 0.4 | 40 | 9.5 | 3 | 2 | 15 | LM1 | 5 | 2.5 | |
9.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M2.5 | 0.45 | 44 | 9.5 | 3 | 2 | 16 | LM1 | 5 | 2.5 | |
8.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M2.6 | 0.45 | 44 | 9.5 | 3 | 2 | 16 | LM1 | 5 | 2.5 | |
10.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M3 | 0.5 | 46 | 11 | 4 | 3 | 18 | LM2 | 6 | 3.2 | |
10.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M4 | 0.7 | 52 | 13 | 5 | 3 | 20 | LM2 | 7 | 4 | |
6.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 60 | 16 | 5.5 | 3 | 25 | LM2 | 7 | 4.5 | |
6.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M6 | 1 | 62 | 19 | 6 | 3 | 28 | LM2 | 7 | 4.5 | |
10.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M8 | 1 | 70 | 22 | 6.2 | 3 | 35 | LM2 | 8 | 5 | |
9.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 70 | 22 | 6.2 | 3 | 35 | LM2 | 8 | 5 | |
12.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 75 | 24 | 7 | 3 | 39 | LM2 | 8 | 5.5 | |
12.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 75 | 24 | 7 | 3 | 39 | LM2 | 8 | 5.5 | |
16.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M12 | 1.5 | 82 | 29 | 8.5 | 3 | 42 | LM2 | 9 | 6.5 | |
16.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M12 | 1.25 | 82 | 29 | 8.5 | 3 | 42 | LM2 | 9 | 6.5 | |
16.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M12 | 1.75 | 82 | 29 | 8.5 | 3 | 42 | LM2 | 9 | 6.5 | |
20.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M14 | 1.5 | 88 | 30 | 10.5 | 3 | 46 | LM2 | 11 | 8 | |
20.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M14 | 2 | 88 | 30 | 10.5 | 3 | 46 | LM2 | 11 | 8 | |
24.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M16 | 1.5 | 95 | 32 | 12.5 | 3 | 50 | LM2 | 13 | 10 | |
24.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M16 | 2 | 95 | 32 | 12.5 | 3 | 50 | LM2 | 13 | 10 | |
33.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M20 | 2.5 | 105 | 37 | 15 | 4 | 56 | LM3 | 15 | 12 | |
55.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M24 | 3 | 120 | 45 | 19 | 4 | 72 | LM3 | 18 | 15 |
Loading...
Nominal M x P | Chamfer Lcf | Precision | Overall Length L | Thread Length Lc | Length Under Neck L1 | Shank Diameter d | No. of Grooves | Square Part Length Lk | Square Part Width K | |
M2 | 0.4 | 2.5P | LM1 | 40 | 9.5 | 15 | 3 | 2 | 5 | 2.5 |
M2.5 | 0.45 | 2.5P | LM1 | 44 | 9.5 | 16 | 3 | 2 | 5 | 2.5 |
M2.6 | 0.45 | 2.5P | LM1 | 44 | 9.5 | 16 | 3 | 2 | 5 | 2.5 |
M3 | 0.5 | 2.5P | LM2 | 46 | 11 | 18 | 4 | 3 | 6 | 3.2 |
M4 | 0.7 | 2.5P | LM2 | 52 | 13 | 20 | 5 | 3 | 7 | 4 |
M5 | 0.8 | 2.5P | LM2 | 60 | 16 | 25 | 5.5 | 3 | 7 | 4.5 |
M6 | 1 | 2.5P | LM2 | 62 | 19 | 28 | 6 | 3 | 7 | 4.5 |
M8 | 1.25 | 2.5P | LM2 | 70 | 22 | 35 | 6.2 | 3 | 8 | 5 |
M8 | 1 | 2.5P | LM2 | 70 | 22 | 35 | 6.2 | 3 | 8 | 5 |
M10 | 1.5 | 2.5P | LM2 | 75 | 24 | 39 | 7 | 3 | 8 | 5.5 |
M10 | 1.25 | 2.5P | LM2 | 75 | 24 | 39 | 7 | 3 | 8 | 5.5 |
M12 | 1.75 | 2.5P | LM2 | 82 | 29 | 42 | 8.5 | 3 | 9 | 6.5 |
M12 | 1.5 | 2.5P | LM2 | 82 | 29 | 42 | 8.5 | 3 | 9 | 6.5 |
M12 | 1.25 | 2.5P | LM2 | 82 | 29 | 42 | 8.5 | 3 | 9 | 6.5 |
M14 | 2 | 2.5P | LM2 | 88 | 30 | 46 | 10.5 | 3 | 11 | 8 |
M14 | 1.5 | 2.5P | LM2 | 88 | 30 | 46 | 10.5 | 3 | 11 | 8 |
M16 | 2 | 2.5P | LM2 | 95 | 32 | 50 | 12.5 | 3 | 13 | 10 |
M16 | 1.5 | 2.5P | LM2 | 95 | 32 | 50 | 12.5 | 3 | 13 | 10 |
M20 | 2.5 | 2.5P | LM3 | 105 | 37 | 56 | 15 | 4 | 15 | 12 |
M24 | 3 | 2.5P | LM3 | 120 | 45 | 72 | 19 | 4 | 18 | 15 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threads(mm)
Overall Length (L)(mm)
Thread Length
Shank Diameter(φ)
No. of Grooves
Length Under Neck(mm)
Precision
Square Part Length(mm)
Square Part Width(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften