• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

PVC Entrance Mat

PVC Entrance Mat

An entrance mat made of PVC that's ideal for removing sand and dust
It is lined to protect the floor from dirt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MATG-580-880-G

A PVC entrance mat ideal for removing sand and dust.
It comes with a lining to protect the floor from dirt.

[Specifications]
● Material: PVC
Teilenummer
MATG-580-880-G
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

17.40 €

3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Model NumberColorSize
(mm)
Thickness
(mm)
Weight
(kg)
Standard Unit Price
MATG-580-880-GGreen580 x 880121.1 

Grundlegende Informationen

Product Type Entrance Mats Shape Sheet Model Material PVC
Color Green Thickness(mm) 12 Size(mm) 580 x 880

Sie befinden sich auf der Seite für PVC Entrance Mat, die Teilenummer ist MATG-580-880-G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MATG-580-880-G.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support