Mini-Magnethalter Basis

Mini-Magnethalter Basis
· Ein Mini-Magnethalter (30 x 35 x 35 mm).
· Magnet-Haftkraft 300 N.
· Die Tiefe der Montageöffnung beträgt 5 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MNMGBSHLD

Teilenummer
MNMGBSHLD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.64 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

ModellnummerMagnet Adsorptionskraft
(N)
Magnet Größe
(mm)
MNMGBSHLD30030 × 35 × 35

Mehr Informationen

Spezifikationen
● Montageschrauben Abmessungen der Bohrungen: M5 x 0,8
● Gewicht (kg): 0,2

Grundlegende Informationen

Magnet adsorption force(N) 300 Mounting Screws Hole Dimensions M5 x 0.8 With / Without Handle Not Included
Product Model Magnet base Width(mm) 30 Depth(mm) 35
Height(mm) 35 Magnet Model Others Shape Square-Shaped
With / Without Screw Hole Included Mass(g) 200

Sie befinden sich auf der Seite für Mini-Magnethalter Basis, die Teilenummer ist MNMGBSHLD.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MNMGBSHLD.

Technischer Support