Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

VAC Series Carbide 4-Flute Uneven Lead Square End Mill

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VAC Series Carbide 4-Flute Uneven Lead Square End Mill:Related Image

Features of VAC Unequal Leads

VAC Series Carbide 4-Flute Uneven Lead Square End Mill:Related Image

Unequal Leads + Unequal Division = Suppressed Chatter Vibration!

Design with Features to Suppress Vibration with Readily Vibrating Objects
Clean surface finish of machined objects!

[ What are unequal leads? ]
By changing the twist angles of each cutting edge of the same end mill, attenuation of generated vibrations is encouraged which leads to suppressed chatter.

VAC Series Carbide 4-Flute Uneven Lead Square End Mill:Related Image
[ What are unequal divisions? ]
The periodicity of the tool vibrations when cutting are cancelled by making the divisions at the bottom of the blade unequal

VAC Series Carbide 4-Flute Uneven Lead Square End Mill:Related Image
Processing MethodSide MillingWork MaterialSUS304CoolantWater-Soluble
Number of revolutions4100min-1Feed430mm/minCut VolumeAd:9mm Rd:0.3mm
[ Chatter Vibration Comparison ]
Drastically reduced tool vibration by adopting unequal leads / unequal divisions. Capable of even more stable machining

●Work Material: for S45C (HRc20)

VAC Series Carbide 4-Flute Uneven Lead Square End Mill:Related Image

Processing MethodSide MillingNumber of revolutions4700min-1Feed770mm/minCut VolumeAd:9mm 
Rd:1.2mm

●Work Material: for SUS304

VAC Series Carbide 4-Flute Uneven Lead Square End Mill:Related Image

Processing MethodSide MillingNumber of revolutions4100min-1Feed430mm/minCut VolumeAd:9mm 
Rd:1.2mm

VAC Unequal Leads - Machining Test Results

VAC Unequal Lead End Mill (φ10) Cutting Example

VAC Series Carbide 4-Flute Uneven Lead Square End Mill:Related Image

Work MaterialSUS304Processing MethodSide Face CuttingCoolantWater-Soluble
Number of revolutions3183min-1Feed509mm/minCut VolumeAd:10mm Rd:5mm
Teilenummer
VAC-VHEM4R2
VAC-VHEM4R2.5
VAC-VHEM4R3
VAC-VHEM4R4
VAC-VHEM4R5
VAC-VHEM4R6
VAC-VHEM4R8
VAC-VHEM4R10
VAC-VHEM4R12
VAC-VHEM4R16
VAC-VHEM4R20
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Figure

22.02 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 266501

22.02 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.576501

22.08 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 386501

22.08 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4106501

22.19 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5156601

23.05 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6156602

28.47 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 8208702

41.25 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 102510752

56.46 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 123012802

108.98 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1640161002

182.71 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2045201002

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

VAC Series Carbide 4-Flute Uneven Lead Square End Mill:Related Image

 Model Number
VAC-VHEM4R
Model Number Flute Length ℓOverall Length LShank Diameter dFigure
Flute Diameter D
VAC-VHEM4R265061
2.575061
385061
4105061
5156061
6156062
8207082
102575102
123080122
1640100162
2045100202

Anwendungsbeispiel


High efficiency machining can be realized by suppressing chattering through the use of "unequal lead."
Smooth chip discharge is achieved using an optimum groove geometry.
[ ! ] The electrical conductivity is minimal.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Titanium Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Quadratisch
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / Countersunk

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support