Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 8:00 bis 20:00 (CET) 25/10/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

VAC Series Carbide Uneven Lead End Mill for Difficult-to-Cut Materials (Regular Model)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VAC Series Carbide Uneven Lead End Mill for Difficult-to-Cut Materials (Regular Model):Related Image

Features of VAC Unequal Leads

VAC Series Carbide Uneven Lead End Mill for Difficult-to-Cut Materials (Regular Model):Related Image

Unequal Leads + Unequal Division = Suppressed Chatter Vibration!

Design with Features to Suppress Vibration with Readily Vibrating Objects
Clean surface finish of machined objects!

[ What are unequal leads? ]
By changing the twist angles of each cutting edge of the same end mill, attenuation of generated vibrations is encouraged which leads to suppressed chatter.

 

VAC Series Carbide Uneven Lead End Mill for Difficult-to-Cut Materials (Regular Model):Related Image
[ What are unequal divisions? ]
The periodicity of the tool vibrations when cutting are cancelled by making the divisions at the bottom of the blade unequal

 

VAC Series Carbide Uneven Lead End Mill for Difficult-to-Cut Materials (Regular Model):Related Image
Processing Method Side Milling Work Material SUS304 Coolant Water-Soluble
Number of revolutions 4100min-1 Feed 430mm/min Cut Volume Ad:9mm Rd:0.3mm
[ Chatter Vibration Comparison ]
Drastically reduced tool vibration by adopting unequal leads / unequal divisions. Capable of even more stable machining

●Work Material: for S45C (HRc20)

VAC Series Carbide Uneven Lead End Mill for Difficult-to-Cut Materials (Regular Model):Related Image

Processing Method Side Milling Number of revolutions 4700min-1 Feed 770mm/min Cut Volume Ad:9mm 
Rd:1.2mm

●Work Material: for SUS304

VAC Series Carbide Uneven Lead End Mill for Difficult-to-Cut Materials (Regular Model):Related Image

Processing Method Side Milling Number of revolutions 4100min-1 Feed 430mm/min Cut Volume Ad:9mm 
Rd:1.2mm

VAC Unequal Leads - Machining Test Results

VAC Unequal Lead End Mill (φ10) Cutting Example

VAC Series Carbide Uneven Lead End Mill for Difficult-to-Cut Materials (Regular Model):Related Image

Work Material SUS304 Processing Method Side Face Cutting Coolant Water-Soluble
Number of revolutions 3183min-1 Feed 509mm/min Cut Volume Ad:10mm Rd:5mm
Teilenummer
VAC-FMS-VHEM4R3
VAC-FMS-VHEM4R4
VAC-FMS-VHEM4R5
VAC-FMS-VHEM4R6
VAC-FMS-VHEM4R8
VAC-FMS-VHEM4R10
VAC-FMS-VHEM4R12
VAC-FMS-VHEM4R14
VAC-FMS-VHEM4R16
VAC-FMS-VHEM4R18
VAC-FMS-VHEM4R20
VAC-FMS-VHEM4R25
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Figure

21.62 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 386571

21.86 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4116571

23.31 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5136571

25.42 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6136572

31.44 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 8198632

45.53 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 102210722

62.10 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 122612832

84.89 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 142614832

113.90 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 163216922

155.17 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 183218922

165.51 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2038201042

228.81 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2538251042

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

VAC Series Carbide Uneven Lead End Mill for Difficult-to-Cut Materials (Regular Model):Related Image

Model Number
VAC-FMS-VHEM4R

Model Number   Flute Length ℓ Overall Length L Shank Diameter d Figure
Flute Diameter D
VAC-FMS-VHEM4R 3 8 57 6 1
4 11 57 6 1
5 13 57 6 1
6 13 57 6 2
8 19 63 8 2
10 22 72 10 2
12 26 83 12 2
14 26 83 14 2
16 32 92 16 2
18 32 92 18 2
20 38 104 20 2
25 38 104 25 2

Anwendungsbeispiel


High efficiency machining can be realized by suppressing chattering through the use of "unequal lead."
Smooth chip discharge is achieved using an optimum groove geometry.
 [ ! ]The electrical conductivity is minimal.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Titanium Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Quadratisch
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / Countersunk

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support