Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Verfügbare Tischflächengröße (mm) | Verbinderhöhe (mm) | Passende Tisch-Serie | Montage in jede Oberfläche der Halterung | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 x 25 | 37.5 | - | - | - | ||
62.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 x 40 | 60 | - | Montierbar | - | ||
100.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 60 x 60 | 85 | - | Montierbar | - | ||
49.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 x 40 | 75 | - | - | - | ||
87.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 60 x 60 | 80 | - | - | - | ||
113.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 80 x 80 | 100 | BSB16/B11-80 | - | - | ||
119.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 80 x 80 | 130 | - | - | - | ||
132.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 80x80, 80x130 | 165 | KKS302-30/KS302-70/KS321-30/KS321-60 | - | - | ||
221.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 100 x 100 | 140 | KZ1040 | - | - | ||
132.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 80 x 160 | 190 | KS302-100 | - | - | ||
62.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 x 40 | 60 | KS301-20/30 | - | - | ||
100.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 x 60 | 85 | - | - | - | ||
224.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 120 x 120 | 167 | - | - | - | ||
100.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 x 40 | 75 | - | Montierbar | Edelstahl | ||
106.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 60 x 60 | 90 | - | Montierbar | Edelstahl | ||
37.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25 x 25 | 37.5 | BSB16-25 | - | - | ||
62.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 x 40 | 75 | BSB16-40 | - | - | ||
87.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 x 60 | 85 | BSB16-60 | - | - | ||
37.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25 x 25 | 37.5 | BSS16-25 | - | - | ||
62.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 x 40 | 75 | BSS16-40/PG413 | - | - | ||
83.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 x 50 | 80 | BSS16-50/PG513 | - | - | ||
87.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 60 x 60 | 85 | BSS16-60/PG615 | - | - | ||
113.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 70 x 70 | 95 | BSS 16-70/PG715 | - | - | ||
113.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 80 x 80 | 100 | BSS16-80 | - | - | ||
138.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 x 60 | 95 | KZC06020 | - | - | ||
442.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 180 x 180 | 390 | KZS18100/KZS18200/KZS18300 | - | - | ||
138.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 x 60 | 95 | KZG06020/KZG06030 | - | - | ||
133.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 60 x 60 | 140 | KZL06030/KZL06050/KZL06075 | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verfügbare Tischflächengröße(mm)
Verbinderhöhe(mm)
Passende Tisch-Serie
Montage in jede Oberfläche der Halterung
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften