Balg-Kupplungen / CHP / Balg: Polyester / Gewindestiftklemmung / Korpus: Aluminium

Balg-Kupplungen / CHP / Balg: Polyester / Gewindestiftklemmung / Korpus: Aluminium
  • Mengenrabatt
Resin bellows employed in pursuit of flexible and low inertia.

[Features]
· Using resin boots absorbs vibration.
· Compact design with integrated hub and boot, with no backlash.
· Coupling with extremely small shaft reactive force owing to vibration absorption or installation error, suitable for stepping motor, encoder, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CHP-20 3-3
CHP-20 5-5
CHP-20 6-6
CHP-26 6-6
CHP-26 8-8
CHP-26 10-10
CHP-34 8-8
CHP-34 10-10
CHP-34 12-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBohrungsdurchmesser D1
(mm)
Bohrungsdurchmesser D2
(mm)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außen-Ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Maximale Rotationsgeschwindigkeit
(r/min)
Trägheitsmoment
(kg・m2)

23.18 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10330.05 bis 1.0020280.490006,30 × 10-7

24.95 €

1 6 Arbeitstage 10550.05 bis 1.0020280.490006,30 × 10-7

24.95 €

1 6 Arbeitstage 10660.05 bis 1.0020280.490006,30 × 10-7

28.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10660.05 bis 1.0026340.770002,40 × 10-6

30.70 €

1 6 Arbeitstage 10880.05 bis 1.0026340.770002,40 × 10-6

30.70 €

1 6 Arbeitstage 1010100.05 bis 1.0026340.770002,40 × 10-6

36.73 €

1 6 Arbeitstage 10881.01 bis 3.0034401.555007,90 × 10-6

36.73 €

1 6 Arbeitstage 1010101.01 bis 3.0034401.555007,90 × 10-6

36.73 €

1 10 Arbeitstage 1012121.01 bis 3.0034401.555007,90 × 10-6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung mit Balg Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel Grundwerkstoff Aluminium
Max. Drehzahlbereich(r/min) 4,001 bis 10,000 Eigenschaften Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Werkstoffe zur Anwendung Schrittmotor / Drehgeber
Zulässiger Radialversatzbereich(mm) 0.41 bis 1.0 Zulässiger Radialversatz(mm) 0.5 Zulässiger Winkelversatz(deg) 10
Werkstoff - Balg Polyesterharz Betriebstemperaturbereich(°C) -20::60 Allowable Axial Clearance (±)(mm) 0.5

Technischer Support