• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kettenschloss / rostfreier Stahl / KCM

Kettenschloss / rostfreier Stahl / KCM
  • Mengenrabatt
Stainless steel chain is all SUS304 made. Can be used in special atmosphere such as acid or alkaline

[Features]
· Stainless steel chain, all parts are made SUS304 material
· It can be used in environments such as acidic or alkaline, prone to chemical corrosion, and in places where water or steam present, or in high / low temperatures.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
25-SUSJL
25-SUSOL
35-SUSJL
35-SUSOL
40-SUSJL
40-SUSOL
50-SUSJL
50-SUSOL
60-SUSJL
60-SUSOL
80-RPSUSJL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennbezeichnung Nur Anschlussglied

2.05 €

1 6 Arbeitstage 25-SUSJL (Verschlussglied)

3.02 €

1 11 Arbeitstage 25-SUSOL (Versatzglied)

2.21 €

1 6 Arbeitstage 35-SUSJL (Verschlussglied)

4.42 €

1 6 Arbeitstage 35-SUSOL (Versatzglied)

2.79 €

1 6 Arbeitstage 40-SUSJL (Verschlussglied)

4.93 €

1 11 Arbeitstage 40-SUSOL (Versatzglied)

4.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 50-SUSJL (Verschlussglied)

5.68 €

1 11 Arbeitstage 50-SUSOL (Versatzglied)

4.36 €

1 6 Arbeitstage 60-SUSJL (Verschlussglied)

7.08 €

1 11 Arbeitstage 60-SUSOL (Versatzglied)

8.48 €

1 11 Arbeitstage 80-RPSUSJL (Verschlussglied)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standardketten Werkstoff Edelstahl

Technischer Support