Edelstahl-Hohlbolzenketten

Edelstahl-Hohlbolzenketten
  • Mengenrabatt
Hollow pin chains are chains connected by hollow pins. The attachment is easy to install because the pin is hollow. Equal to JIS standards and nibai pitch roller chain standards

[Features]
· Hollow pin chains are chains connected by hollow pins.
· Attachment is easy to install because the pin is hollow.
· Hollow pin chain is JIS standard, identical to standard roller chain and nibai pitch roller chain, and so use standard product sprocket.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
40HP-SUSJL
50HP-SUSJL
60HP-SUSJL
C2040HP-SUSJL
C2050HP-SUSJL
C2060HP-SUSJL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennbezeichnung

5.18 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 40HP-SUS

7.87 €

1 11 Arbeitstage 50HP-SUS

11.08 €

1 11 Arbeitstage 60HP-SUS

5.93 €

1 11 Arbeitstage C2040HP-SUS

8.75 €

1 11 Arbeitstage C2050HP-SUS

12.79 €

1 11 Arbeitstage C2060HP-SUS

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standardketten Werkstoff Edelstahl Nur Anschlussglied JL (Verschlussglied)

Technischer Support