Rustop Anhänger

Rustop Anhänger
[Features]
· Rustop chain is a beautiful shiny chain with special plating on standard steel chain, giving general corrosion resistance.
· Lower price than stainless chain, it demonstrates its versatility and special characteristics in suitable environments.
· Breaking strength is stronger than stainless steel chain.
· Rustop chains can also be applied to chains with attachments such as most roller chains, nibai pitch etc.
· Specify according to the application.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
25-NJL
35-NJL
40-NJL
50-NJL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennbezeichnung

1.32 €

1 11 Arbeitstage 25-N

1.03 €

1 11 Arbeitstage 35-N

1.09 €

1 11 Arbeitstage 40-N

1.43 €

1 11 Arbeitstage 50-N

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standardketten Werkstoff Stahl Nur Anschlussglied JL (Verschlussglied)

Technischer Support