• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Aluminiumextrusionen für Drehzahl Vervielfachung, Trägerkette 3er-Modell

Aluminiumextrusionen für Drehzahl Vervielfachung, Trägerkette 3er-Modell

Acceleration / carrier chain use aluminum frame series is designed in consideration of stable running of the chain, treated with alumite, strong against rust and good in appearance.

[Features]
· Acceleration / carrier chain use aluminum frame series has drive and shape designed for stable chain running · With a nut groove allowing for free mounting of return part, leg part, stopper, sensor, etc.
· Chain dedicated aluminum frame, and aluminum side frame are treated with alumite, strong against rust, good in appearance, with dedicated return guide, bracket and mounting nut standardized, making design easier.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C3AFT
CZ3AFS
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Ausführung

71.27 €

7 Arbeitstage Aluminiumprofil

149.46 €

7 Arbeitstage Aluminiumrahmen mit Stahlschiene

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kettenführung Werkstoff Aluminium Verwendete Kette (außer JIS) CZ3, CY3
Länge(m) 3

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support