UH-antistatische Shrymers-Schienen aus technischem Kunststoff Ultrahochmolekulares Polyethylen unterschiedlicher Form

UH-antistatische Shrymers-Schienen aus technischem Kunststoff Ultrahochmolekulares Polyethylen unterschiedlicher Form
Low coefficient of friction. Dramatically decreases occurrence of static electricity. Decline in sliding resistance of other resins. Oil free, long-life, maintenance-free. Pure white and satelliting.

[Features]
· Compared with conventional ultrahigh molecular weight polyethylene) 1. Coefficient of friction (down by about 40%).
· 2. Occurrence of static electricity sharply decreases, and dust and foreign matter are less likely to adhere (under 50%).
· 3. Other resin (POM, PET, etc.) decline in sliding resistance (under 50%)
· 4. Oil free, long-life, maintenance-free.
· 5. Free cutting properties.
· 6. ultra high molecular weight polyethylene (natural product) base.
· Various properties are not damaged at all.
· 7. Pure white and hygienic.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EPASWA3M
EPASWA4M
EPASWA23M
EPASWA24M
EPASWC83M
EPASWC103M
EPASWC123M
EPASWC6502M
EPASWC6504M
EPASWC6752M
EPASWC6754M
EPASWC6902M
EPASWC6904M
EPASWK2.5M
EPASWR103M
EPASWR123M
EPASWV6-S50M
EPASWV350M
EPASWV650M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(m)

87.66 €

1 11 Arbeitstage 3

113.90 €

1 11 Arbeitstage 4

89.98 €

1 11 Arbeitstage 3

82.27 €

1 11 Arbeitstage 4

42.14 €

1 11 Arbeitstage 3

45.22 €

1 11 Arbeitstage 3

49.86 €

1 11 Arbeitstage 3

105.42 €

1 11 Arbeitstage 2

142.11 €

1 11 Arbeitstage 4

118.93 €

1 11 Arbeitstage 2

234.17 €

1 11 Arbeitstage 4

153.97 €

1 18 Arbeitstage 2

305.32 €

1 18 Arbeitstage 4

97.70 €

1 11 Arbeitstage 2.5

42.92 €

1 11 Arbeitstage 3

46.00 €

1 11 Arbeitstage 3

538.05 €

1 11 Arbeitstage 50

249.69 €

1 11 Arbeitstage 50

538.05 €

1 11 Arbeitstage 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schienen aus technischem Kunststoff

Technischer Support