• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Klemmringe / SSC-SP / Edelstahl / zweiteilig

Klemmringe / SSC-SP / Edelstahl / zweiteilig
  • Mengenrabatt
Optimal for fixing positioning for stainless steel sprockets, timing pulleys, etc. Clamp provides effective and sturdy mounting. Includes two bolts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSC0510SP
SSC0610SP
SSC0810SP
SSC0815SP
SSC1010SP
SSC1015SP
SSC1210SP
SSC1215SP
SSC1310SP
SSC1315SP
SSC1512SP
SSC1515SP
SSC1612SP
SSC1615SP
SSC2012SP
SSC2015SP
SSC2512SP
SSC2515SP
SSC3015SP
SSC3515SP
SSC4018SP
SSC4518SP
SSC5022SP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellenbohrungsdurchmesser φD
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gesamtbreite B
(mm)

8.74 €

1 6 Arbeitstage 52010

8.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

62010

12.57 €

1 6 Arbeitstage 82510

14.38 €

1 6 Arbeitstage 83015

14.21 €

1 6 Arbeitstage 103010

18.43 €

1 6 Arbeitstage 103515

14.19 €

1 6 Arbeitstage 123010

17.62 €

1 11 Arbeitstage 123515

13.41 €

1 11 Arbeitstage 133010

17.60 €

1 11 Arbeitstage 133515

16.68 €

1 6 Arbeitstage 153512

19.34 €

1 6 Arbeitstage 154015

11.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

163512

19.55 €

1 11 Arbeitstage 164015

19.58 €

1 6 Arbeitstage 204012

16.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

204515

22.27 €

1 6 Arbeitstage 254512

26.58 €

1 11 Arbeitstage 255015

32.14 €

1 6 Arbeitstage 305515

34.61 €

1 11 Arbeitstage 356015

47.90 €

1 11 Arbeitstage 407018

51.98 €

1 6 Arbeitstage 457518

75.15 €

1 11 Arbeitstage 508522

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montage - Welle Geteilt Eigenschaften Standard Werkstoff Edelstahl
Oberflächenbehandlung Ohne Oberflächenbehandlung Ausführung Standard Bearbeitung - Stirnfläche NA

Technischer Support