• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zahnriemen / TBUT□□-□□-□□ / T10 / PUR / Zugstrang Stahl

Zahnriemen / TBUT□□-□□-□□ / T10 / PUR / Zugstrang Stahl
Light and capable of high-speed rotation compared with chain transmission. Lubrication not required. Low-noise and clean transmission.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TBUT10-15-45
TBUT10-15-50
TBUT10-20-53
TBUT10-25-85
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Nennbreite
(mm)
Riemen Nennbreite
(mm)
Zahnanzahl

20.21 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1545045

23.05 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1550050

27.34 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

2053053

60.43 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

2585085

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschlossen Ausführung - Verzahnung Standard (eine Seite) Werkstoff - Riemen PU
Werkstoff - Zugstrang Stahlcord Ausführung - Profil T10 Ausführung - Riemenform, Zahnprofil Metrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil
Ausführung - Drehmomentübertragung Normal

Technischer Support