Zahnriemen / T10 / PUR / Zugstrang Stahl / MITSUBOSHI BELTING

Zahnriemen / T10 / PUR / Zugstrang Stahl / MITSUBOSHI BELTING
  • Mengenrabatt
The beautiful color characteristic of polyurethane is reflected onto machinery to create a clean work environment.

[Features]
· Optimal for light load transmission requiring precision.
· Has a beautiful external appearance with no dirtying of touching parts, and is suitable as a belt for transporting paper products.
· Highly flexible and goes well with small diameter pulleys. Enables smooth drive. Enables quiet operation.
· Special shape belts can also be made to order.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T10-15-37
T10-15-40
T10-15-45
T10-15-50
T10-15-53
T10-15-55
T10-15-56
T10-15-60
T10-15-61
T10-15-63
T10-15-65
T10-15-66
T10-15-69
T10-15-70
T10-15-72
T10-15-75
T10-15-78
T10-15-80
T10-15-81
T10-15-84
T10-15-85
T10-15-88
T10-15-89
T10-15-90
T10-15-91
T10-15-92
T10-15-94
T10-15-95
T10-15-96
T10-15-98
T10-15-100
T10-15-101
T10-15-105
T10-15-110
T10-15-121
T10-15-125
T10-15-135
T10-15-140
T10-15-146
T10-15-150
T10-15-170
T10-15-180
T10-15-196
T10-15-216
T10-15-225
T10-20-37
T10-20-40
T10-20-41
T10-20-44
T10-20-45
T10-20-50
T10-20-53
T10-20-55
T10-20-56
T10-20-63
T10-20-65
T10-20-69
T10-20-70
T10-20-72
T10-20-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[B] Nennbreite
(mm)
Riemen Nennbreite
(mm)
Zahnanzahl

17.16 €

1 5 Arbeitstage 101537037

17.24 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101540040

19.83 €

1 5 Arbeitstage 101545045

19.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101550050

22.08 €

1 9 Arbeitstage 101553053

19.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101555055

21.53 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101556056

21.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101560060

22.22 €

1 9 Arbeitstage 101561061

22.48 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101563063

24.91 €

1 5 Arbeitstage 101565065

23.74 €

1 9 Arbeitstage 101566066

23.30 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101569069

25.82 €

1 9 Arbeitstage 101570070

25.21 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101572072

27.86 €

1 5 Arbeitstage 101575075

26.22 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101578078

29.65 €

1 11 Arbeitstage 101580080

27.63 €

1 10 Arbeitstage 101581081

26.22 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101584084

27.00 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101585085

27.19 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101588088

27.58 €

1 10 Arbeitstage 101589089

27.63 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101590090

28.15 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101591091

29.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101592092

28.15 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101594094

32.01 €

1 9 Arbeitstage 101595095

27.32 €

1 10 Arbeitstage 101596096

29.70 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101598098

32.77 €

1 5 Arbeitstage 10151,000100

29.13 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10151,010101

31.08 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10151,050105

37.07 €

1 9 Arbeitstage 10151,100110

35.36 €

1 10 Arbeitstage 10151,210121

36.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10151,250125

42.37 €

1 10 Arbeitstage 10151,350135

43.53 €

1 9 Arbeitstage 10151,400140

40.69 €

1 10 Arbeitstage 10151,460146

45.89 €

1 9 Arbeitstage 10151,500150

48.74 €

1 9 Arbeitstage 10151,700170

49.78 €

1 10 Arbeitstage 10151,800180

53.67 €

1 10 Arbeitstage 10151,960196

58.37 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10152,160216

68.67 €

1 5 Arbeitstage 10152,250225

16.56 €

1 10 Arbeitstage 102037037

22.22 €

1 9 Arbeitstage 102040040

17.24 €

1 5 Arbeitstage 102041041

21.41 €

1 9 Arbeitstage 102044044

23.00 €

1 9 Arbeitstage 102045045

26.07 €

1 9 Arbeitstage 102050050

27.59 €

1 9 Arbeitstage 102053053

27.59 €

1 9 Arbeitstage 102055055

28.94 €

1 10 Arbeitstage 102056056

32.03 €

1 10 Arbeitstage 102063063

32.03 €

1 10 Arbeitstage 102065065

27.62 €

1 9 Arbeitstage 102069069

35.43 €

1 9 Arbeitstage 102070070

36.88 €

1 9 Arbeitstage 102072072

36.88 €

1 10 Arbeitstage 102075075

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschlossen Ausführung - Verzahnung Standard (eine Seite) Werkstoff - Riemen PU
Werkstoff - Zugstrang Stahlcord Ausführung - Profil T10 Ausführung - Riemenform, Zahnprofil Metrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil
Ausführung - Drehmomentübertragung Normal

Technischer Support