Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite - Riemen (mm) | Breite - Riemen (Zoll) | Zahnanzahl | Form - Antriebsrad | [Dmax] max. Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [dmin] min. Wellenbohrung (mm) | Außendurchmesser Do (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12.7 | 0.5 | 10 | AF | 14 | 6 | 29.56 | ||
16.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12.7 | 0.5 | 10 | BF | 14 | 6 | 29.56 | ||
15.41 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12.7 | 0.5 | 12 | AF | 18 | 8 | 35.62 | ||
16.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12.7 | 0.5 | 12 | BF | 18 | 8 | 35.62 | ||
15.80 € | 1 | 11 Arbeitstage | 19 | 0.75 | 12 | AF | 18 | 8 | 35.62 | ||
18.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | 19 | 0.75 | 12 | BF | 18 | 8 | 35.62 | ||
16.34 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12.7 | 0.5 | 14 | AF | 20 | 10 | 41.68 | ||
19.14 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12.7 | 0.5 | 14 | BF | 20 | 10 | 41.68 | ||
16.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 19 | 0.75 | 14 | AF | 20 | 10 | 41.68 | ||
21.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 0.75 | 14 | BF | 20 | 10 | 41.68 | ||
19.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 14 | AF | 20 | 10 | 41.68 | ||
21.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 14 | BF | 20 | 10 | 41.68 | ||
16.88 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12.7 | 0.5 | 15 | AF | 20 | 10 | 44.72 | ||
19.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12.7 | 0.5 | 15 | BF | 20 | 10 | 44.72 | ||
18.35 € | 1 | 11 Arbeitstage | 19 | 0.75 | 15 | AF | 20 | 10 | 44.72 | ||
20.26 € | 1 | 11 Arbeitstage | 19 | 0.75 | 15 | BF | 20 | 10 | 44.72 | ||
19.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 15 | AF | 20 | 10 | 44.72 | ||
23.11 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 15 | BF | 20 | 10 | 44.72 | ||
17.01 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12.7 | 0.5 | 16 | AF | 22 | 12 | 47.75 | ||
20.84 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12.7 | 0.5 | 16 | BF | 22 | 12 | 47.75 | ||
19.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | 19 | 0.75 | 16 | AF | 22 | 12 | 47.75 | ||
22.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 19 | 0.75 | 16 | BF | 22 | 12 | 47.75 | ||
21.85 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 16 | AF | 22 | 12 | 47.75 | ||
24.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 16 | BF | 22 | 12 | 47.75 | ||
18.19 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12.7 | 0.5 | 17 | AF | 22 | 12 | 50.78 | ||
21.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12.7 | 0.5 | 17 | BF | 22 | 12 | 50.78 | ||
19.83 € | 1 | 11 Arbeitstage | 19 | 0.75 | 17 | AF | 22 | 12 | 50.78 | ||
23.95 € | 1 | 11 Arbeitstage | 19 | 0.75 | 17 | BF | 22 | 12 | 50.78 | ||
22.24 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 17 | AF | 22 | 12 | 50.78 | ||
25.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 17 | BF | 22 | 12 | 50.78 | ||
19.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12.7 | 0.5 | 18 | AF | 24 | 12 | 53.81 | ||
22.39 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12.7 | 0.5 | 18 | BF | 24 | 12 | 53.81 | ||
21.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 19 | 0.75 | 18 | AF | 24 | 12 | 53.81 | ||
25.27 € | 1 | 11 Arbeitstage | 19 | 0.75 | 18 | BF | 24 | 12 | 53.81 | ||
23.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 18 | AF | 24 | 12 | 53.81 | ||
27.37 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 18 | BF | 24 | 12 | 53.81 | ||
18.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12.7 | 0.5 | 19 | AF | 24 | 12 | 56.84 | ||
22.86 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12.7 | 0.5 | 19 | BF | 24 | 12 | 56.84 | ||
20.62 € | 1 | 11 Arbeitstage | 19 | 0.75 | 19 | AF | 24 | 12 | 56.84 | ||
25.05 € | 1 | 11 Arbeitstage | 19 | 0.75 | 19 | BF | 24 | 12 | 56.84 | ||
24.11 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 19 | AF | 24 | 12 | 56.84 | ||
28.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 19 | BF | 24 | 12 | 56.84 | ||
19.92 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12.7 | 0.5 | 20 | AF | 26 | 12 | 59.88 | ||
31.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12.7 | 0.5 | 20 | BF | 26 | 12 | 59.88 | |
22.70 € | 1 | 11 Arbeitstage | 19 | 0.75 | 20 | AF | 26 | 12 | 59.88 | ||
26.53 € | 1 | 11 Arbeitstage | 19 | 0.75 | 20 | BF | 26 | 12 | 59.88 | ||
25.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 20 | AF | 26 | 12 | 59.88 | ||
30.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 20 | BF | 26 | 12 | 59.88 | ||
22.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12.7 | 0.5 | 21 | AF | 26 | 12 | 62.91 | ||
25.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12.7 | 0.5 | 21 | BF | 26 | 12 | 62.91 | ||
24.88 € | 1 | 11 Arbeitstage | 19 | 0.75 | 21 | AF | 26 | 12 | 62.91 | ||
28.14 € | 1 | 11 Arbeitstage | 19 | 0.75 | 21 | BF | 26 | 12 | 62.91 | ||
27.76 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 21 | AF | 26 | 12 | 62.91 | ||
33.13 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 21 | BF | 26 | 12 | 62.91 | ||
23.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12.7 | 0.5 | 22 | AF | 28 | 12 | 65.94 | ||
26.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12.7 | 0.5 | 22 | BF | 28 | 12 | 65.94 | ||
27.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | 19 | 0.75 | 22 | AF | 28 | 12 | 65.94 | ||
30.41 € | 1 | 11 Arbeitstage | 19 | 0.75 | 22 | BF | 28 | 12 | 65.94 | ||
28.38 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 22 | AF | 28 | 12 | 65.94 | ||
34.84 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 22 | BF | 28 | 12 | 65.94 |
Loading...
Ausführung | Synchronriemenscheibe | Riemenausführung | L | Werkstoff | Unlegierter Stahl für mechanische Struktur |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Synchronriemenscheibe | Riemenscheibe (ohne Lager) | Ausführung Riemenform | Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Breite - Riemen (mm)
Breite - Riemen (Zoll)
Zahnanzahl
Form - Antriebsrad
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften