Stirn-Zahnräder / M1.5B□□ / geradverzahnt / α 20° / Modul 1.5 / Ø H7 / Form B, K / Stahl / brüniert

Stirn-Zahnräder / M1.5B□□ / geradverzahnt / α 20° / Modul 1.5 / Ø H7 / Form B, K / Stahl / brüniert
  • Mengenrabatt
K standard pinion gear with wide selection of modules, and number of teeth available. Material: S45C with black dye treatment. N 8 precision pinion gear.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M1.5B12
M1.5B13
M1.5B14
M1.5B15
M1.5B16
M1.5B17
M1.5B18
M1.5B19
M1.5B20
M1.5B21
M1.5B22
M1.5B23
M1.5B24
M1.5B25
M1.5B26
M1.5B27
M1.5B28
M1.5B29
M1.5B30
M1.5B32
M1.5B34
M1.5B35
M1.5B36
M1.5B38
M1.5B40
M1.5B42
M1.5B44
M1.5B45
M1.5B46
M1.5B48
M1.5B50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser d
(mm)
Form Zahnanzahl Maximaler Wellenbohrungsdurchmesser dmax
(mm)
Min. Achsbohrungsdurchmesser Dmin
(mm)

5.46 €

1 6 Arbeitstage 8Ausführung K1288

5.79 €

1 6 Arbeitstage 8Ausführung K1388

5.73 €

1 6 Arbeitstage 8Ausführung B1488

5.91 €

1 6 Arbeitstage 8Ausführung B1588

6.08 €

1 6 Arbeitstage 8Ausführung B16118

6.69 €

1 6 Arbeitstage 8Ausführung B17118

6.80 €

1 6 Arbeitstage 8Ausführung B18128

7.52 €

1 6 Arbeitstage 8Ausführung B19128

11.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8Ausführung B20128

8.05 €

1 6 Arbeitstage 8Ausführung B21138

8.65 €

1 6 Arbeitstage 8Ausführung B22148

8.98 €

1 6 Arbeitstage 8Ausführung B23158

9.13 €

1 6 Arbeitstage 8Ausführung B24158

9.88 €

1 11 Arbeitstage 8Ausführung B25168

10.15 €

1 6 Arbeitstage 10Ausführung B261610

10.75 €

1 6 Arbeitstage 10Ausführung B271810

11.02 €

1 6 Arbeitstage 10Ausführung B282010

11.28 €

1 6 Arbeitstage 10Ausführung B292010

11.36 €

1 6 Arbeitstage 10Ausführung B302010

12.59 €

1 6 Arbeitstage 10Ausführung B322210

16.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Ausführung B342210

13.83 €

1 6 Arbeitstage 10Ausführung B352210

15.14 €

1 6 Arbeitstage 10Ausführung B362510

16.39 €

1 6 Arbeitstage 12Ausführung B382512

16.46 €

1 6 Arbeitstage 12Ausführung B402512

17.63 €

1 11 Arbeitstage 12Ausführung B422512

19.81 €

1 11 Arbeitstage 12Ausführung B442512

19.89 €

1 11 Arbeitstage 12Ausführung B452512

20.26 €

1 6 Arbeitstage 12Ausführung B462512

21.27 €

1 11 Arbeitstage 12Ausführung B482512

22.52 €

1 6 Arbeitstage 12Ausführung B502512

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Wellenbohrung Rundbohrung Werkstoff Stahl Wärmebehandlung NA
Oberflächenbehandlung Brüniert Bearbeitung - Zähne NA Ausführung - Spiel Verfügbar
Lager NA Zahnbreite T(mm) 15 Wellenbohrungstoleranz H7
Genauigkeit(JIS alt) Klasse 8 Werkstoff (Einzelheiten) Unlegierter Stahl für mechanische Struktur

Technischer Support