Konfigurierbar in Werkstoff Unlegierter Stahl für mechanische Struktur oder Stahl, / , Bauform Form B, / , Zähnezahl 12 - 50, / , Zahnradbreite 20 mm, / , Modul 2 mm, / , Bohrungsdurchmesser 10 - 15 mm
Die strapazierfähigen und langlebigen Stirnzahnräder von KATAYAMA CHAIN verbinden Vielseitigkeit mit bemerkenswerter Präzision. Ihre Stärke liegt in der verlässlichen Übertragung von Drehmoment und Bewegung, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Jedes Zahnrad verfügt über 12 bis 50 Zähne, bei einer Breite von 20 mm. Mit einem Bohrungsdurchmesser von 10 bis 15 mm finden Sie bei uns die genau richtige Konfiguration für Ihre Anwendung. Die Stirnzahnräder sind mit einem Modul von 2 mm erhältlich. Erhältlich sind sie in diesen zwei Werkstoffvarianten: Unlegierter Stahl für mechanische Struktur und Stahl. Der hochwertige Stahl bietet eine enorme Belastbarkeit und Formstabilität. Seine exzellente Festigkeit macht aus ihm gefertigte Zahnräder ideal für schwierige Bedingungen und hohe Temperaturen. Es gibt sie in der Bauform B.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M2B12 |
M2B13 |
M2B14 |
M2B15 |
M2B17 |
M2B18 |
M2B19 |
M2B20 |
M2B21 |
M2B22 |
M2B23 |
M2B24 |
M2B25 |
M2B26 |
M2B27 |
M2B28 |
M2B29 |
M2B30 |
M2B32 |
M2B34 |
M2B35 |
M2B36 |
M2B38 |
M2B40 |
M2B42 |
M2B44 |
M2B45 |
M2B46 |
M2B48 |
M2B50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser d (mm) | Zahnanzahl | Maximaler Wellenbohrungsdurchmesser dmax (mm) | Min. Achsbohrungsdurchmesser Dmin (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 10 | 10 | ||
7.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 13 | 10 | 10 | ||
8.45 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 14 | 10 | 10 | |
8.93 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | 15 | 14 | 12 | ||
10.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 17 | 16 | 12 | ||
11.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 18 | 18 | 12 | ||
11.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 19 | 18 | 12 | ||
11.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 20 | 19 | 12 | |
13.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 21 | 20 | 12 | |
14.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 22 | 20 | 12 | ||
15.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 23 | 22 | 12 | ||
15.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 24 | 22 | 12 | ||
16.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 25 | 22 | 12 | ||
17.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 26 | 25 | 12 | ||
17.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 27 | 25 | 12 | ||
19.84 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 28 | 25 | 12 | ||
20.48 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 29 | 28 | 12 | ||
21.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 30 | 30 | 12 | ||
22.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 32 | 30 | 12 | ||
24.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 34 | 30 | 12 | ||
26.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 35 | 30 | 12 | ||
27.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 36 | 32 | 12 | ||
29.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 38 | 32 | 12 | ||
32.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 40 | 32 | 15 | ||
32.73 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 42 | 32 | 15 | ||
35.50 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 44 | 32 | 15 | ||
36.49 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 45 | 32 | 15 | ||
38.28 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 46 | 32 | 15 | ||
42.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 48 | 32 | 15 | ||
43.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 50 | 32 | 15 |
Loading...
Ausführung - Wellenbohrung | Rundbohrung | Werkstoff | Stahl | Form | Ausführung B |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | NA | Oberflächenbehandlung | Brüniert | Bearbeitung - Zähne | NA |
Ausführung - Spiel | Verfügbar | Lager | NA | Zahnbreite T(mm) | 20 |
Wellenbohrungstoleranz | H7 | Genauigkeit(JIS alt) | Klasse 8 | Werkstoff (Einzelheiten) | Unlegierter Stahl für mechanische Struktur |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser d(mm)
Zahnanzahl
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften