Stirn-Zahnräder / M2.5B□□ / geradverzahnt / α 20° / Modul 2.5 / Ø H7 / Form B / Stahl / brüniert

Stirn-Zahnräder / M2.5B□□ / geradverzahnt / α 20° / Modul 2.5 / Ø H7 / Form B / Stahl / brüniert
  • Mengenrabatt
K standard pinion gear with wide selection of modules, and number of teeth available. Material: S45C with black dye treatment. N 8 precision pinion gear.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M2.5B12
M2.5B13
M2.5B14
M2.5B15
M2.5B16
M2.5B17
M2.5B18
M2.5B19
M2.5B20
M2.5B21
M2.5B22
M2.5B23
M2.5B24
M2.5B25
M2.5B26
M2.5B27
M2.5B28
M2.5B29
M2.5B30
M2.5B32
M2.5B34
M2.5B35
M2.5B36
M2.5B38
M2.5B40
M2.5B42
M2.5B44
M2.5B45
M2.5B46
M2.5B48
M2.5B50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser d
(mm)
Zahnanzahl Maximaler Wellenbohrungsdurchmesser dmax
(mm)
Min. Achsbohrungsdurchmesser Dmin
(mm)

9.34 €

1 6 Arbeitstage 12121212

9.74 €

1 6 Arbeitstage 12131512

10.91 €

1 6 Arbeitstage 12141512

11.13 €

1 6 Arbeitstage 15151815

12.22 €

1 11 Arbeitstage 15161915

13.38 €

1 6 Arbeitstage 15172015

14.85 €

1 6 Arbeitstage 15182215

15.22 €

1 6 Arbeitstage 15192215

17.41 €

1 6 Arbeitstage 15202215

17.77 €

1 6 Arbeitstage 15212215

19.97 €

1 11 Arbeitstage 15222515

20.34 €

1 6 Arbeitstage 15232515

21.80 €

1 6 Arbeitstage 15242815

22.16 €

1 6 Arbeitstage 15253015

25.02 €

1 6 Arbeitstage 15263215

26.63 €

1 6 Arbeitstage 15273515

29.12 €

1 6 Arbeitstage 15283515

29.85 €

1 6 Arbeitstage 15293515

32.48 €

1 6 Arbeitstage 15303515

34.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

15324015

37.74 €

1 6 Arbeitstage 15344015

39.42 €

1 6 Arbeitstage 15354015

41.11 €

1 11 Arbeitstage 15364015

46.56 €

1 11 Arbeitstage 20384020

48.26 €

1 11 Arbeitstage 20404020

54.45 €

1 11 Arbeitstage 20424020

56.15 €

1 11 Arbeitstage 20444020

58.76 €

1 11 Arbeitstage 20454020

63.29 €

1 11 Arbeitstage 20464020

64.77 €

1 11 Arbeitstage 20484020

71.91 €

1 11 Arbeitstage 20504020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Wellenbohrung Rundbohrung Werkstoff Stahl Form Ausführung B
Wärmebehandlung NA Oberflächenbehandlung Brüniert Bearbeitung - Zähne NA
Ausführung - Spiel Verfügbar Lager NA Zahnbreite T(mm) 25
Wellenbohrungstoleranz H7 Genauigkeit(JIS alt) Klasse 8 Werkstoff (Einzelheiten) Unlegierter Stahl für mechanische Struktur

Technischer Support