Stirn-Zahnräder / M4B□□ / geradverzahnt / α 20° / Modul 4.0 / Ø H7 / Form B / Stahl / brüniert

Stirn-Zahnräder / M4B□□ / geradverzahnt / α 20° / Modul 4.0 / Ø H7 / Form B / Stahl / brüniert
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in Werkstoff Unlegierter Stahl für mechanische Struktur oder Stahl, / , Bauform Form B, / , Zähnezahl 12 - 40, / , Zahnradbreite 40 mm, / , Modul 4 mm, / , Bohrungsdurchmesser 20 - 25 mm



Mit Stirnzahnrädern von KATAYAMA CHAIN lassen sich selbst schwierigste Herausforderungen meistern. Sie zeichnen sich durch eine exakte Kraftübertragung und exzellente Stabilität aus und sind dadurch perfekt für Anwendungen, die höchste Genauigkeit verlangen. Bei einer Breite von 40 mm hat jedes Zahnrad 12 bis 40 Zähne. Mit einem Bohrungsdurchmesser von 20 bis 25 mm finden Sie bei uns die passende Konfiguration für Ihre Anwendung. Die Stirnzahnräder sind mit einem Modul von 4 mm erhältlich. Bei diesen Zahnrädern können Sie aus den zwei Werkstoffvarianten Unlegierter Stahl für mechanische Struktur und Stahl wählen. Als Werkstoff überzeugt gerade der hochwertige Stahl durch seine außerordentliche Belastbarkeit und Formstabilität, selbst unter schwierigen Bedingungen. Auch bei hohen Temperaturen garantiert er eine hervorragende mechanische Festigkeit. Es gibt sie in der Bauform B.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M4B12
M4B13
M4B14
M4B15
M4B16
M4B17
M4B18
M4B19
M4B20
M4B21
M4B22
M4B23
M4B24
M4B25
M4B26
M4B27
M4B28
M4B29
M4B30
M4B32
M4B34
M4B35
M4B36
M4B38
M4B40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser d
(mm)
Zahnanzahl Maximaler Wellenbohrungsdurchmesser dmax
(mm)
Min. Achsbohrungsdurchmesser Dmin
(mm)

26.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20122020

27.11 €

12.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20132220

29.57 €

13.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20142220

33.33 €

1 6 Arbeitstage 20152520

37.49 €

1 6 Arbeitstage 20162820

42.05 €

1 11 Arbeitstage 20173020

46.61 €

1 9 Arbeitstage 20183220

51.17 €

1 11 Arbeitstage 20193520

55.71 €

1 11 Arbeitstage 20203520

59.06 €

1 11 Arbeitstage 20214020

63.62 €

1 11 Arbeitstage 20224020

72.16 €

1 11 Arbeitstage 20234520

75.51 €

1 11 Arbeitstage 20244520

84.83 €

1 11 Arbeitstage 20254520

89.17 €

1 11 Arbeitstage 20265020

92.51 €

1 11 Arbeitstage 20275020

103.63 €

1 11 Arbeitstage 20285520

105.18 €

1 11 Arbeitstage 20295520

113.94 €

1 11 Arbeitstage 20305520

117.29 €

1 11 Arbeitstage 22325522

129.74 €

1 11 Arbeitstage 22345522

138.50 €

1 11 Arbeitstage 22355522

141.27 €

1 11 Arbeitstage 22365522

162.20 €

1 11 Arbeitstage 22385522

173.93 €

1 11 Arbeitstage 25405525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Wellenbohrung Rundbohrung Werkstoff Stahl Form Ausführung B
Wärmebehandlung NA Oberflächenbehandlung Brüniert Bearbeitung - Zähne NA
Ausführung - Spiel Verfügbar Lager NA Zahnbreite T(mm) 40
Wellenbohrungstoleranz H7 Genauigkeit(JIS alt) Klasse 8 Werkstoff (Einzelheiten) Unlegierter Stahl für mechanische Struktur

Technischer Support