Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
100SD12 |
100SD13 |
100SD14 |
100SD15 |
100SD16 |
100SD17 |
100SD18 |
100SD19 |
100SD20 |
100SD21 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anz. Zähne (T) | Nabenbohrungs-Ø d (mm) | Max. Wellenbohrungs-Ø (mm) | Min. Wellenbohrungs-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.92 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 23 | 58 | 24 | ||
145.70 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 23 | 65 | 24 | ||
167.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | 14 | 23 | 75 | 24 | ||
197.14 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 28 | 80 | 29 | ||
155.85 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 28 | 85 | 29 | ||
170.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | 17 | 28 | 96 | 29 | ||
186.28 € | 1 | 11 Arbeitstage | 18 | 28 | 106 | 29 | ||
225.79 € | 1 | 11 Arbeitstage | 19 | 28 | 110 | 29 | ||
247.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 28 | 115 | 29 | ||
243.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 21 | 28 | 125 | 29 |
Loading...
Kettenradform | SD-Form | Ketten-Nr. | 100 | Anzahl der Bahnen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Ausführungen mit Zapfenbohrungen | Werkstoff | Stahl | Kette , Ausführung | Standard |
Wellentyp | Standard-Zapfenbohrungen | Oberflächenbehandlung | Nv |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anz. Zähne(T)
Nabenbohrungs-Ø d(mm)
Max. Wellenbohrungs-Ø(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften