Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FBK50B13D22 |
FBK50B13D28 |
FBK50B16D30 |
FBK50B18D25 |
FBK50B19D38 |
FBK50B32D30 |
FBK50B32D35 |
FBK50B33D35 |
FBK50B34D30 |
FBK50B35D30 |
FBK50B35D35 |
FBK50B35D40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anz. Zähne (T) | Nabenbohrungs-Ø d (mm) | Passfedernutbreite b (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.79 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 22 | 7 | ||
24.79 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 28 | 7 | ||
30.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 30 | 7 | ||
33.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 25 | 7 | ||
36.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 19 | 38 | 10 | ||
55.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 30 | 7 | ||
56.13 € | 1 | 11 Arbeitstage | 32 | 35 | 10 | ||
59.09 € | 1 | 11 Arbeitstage | 33 | 35 | 10 | ||
62.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 34 | 30 | 7 | ||
63.52 € | 1 | 11 Arbeitstage | 35 | 30 | 7 | ||
64.25 € | 1 | 11 Arbeitstage | 35 | 35 | 10 | ||
64.25 € | 1 | 11 Arbeitstage | 35 | 40 | 10 |
Loading...
Kettenradform | B-Ausführung | Ketten-Nr. | 50 | Anzahl der Bahnen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung | Werkstoff | Stahl | Kette , Ausführung | Standard |
Wellentyp | Bohrungsbearbeitung | Oberflächenbehandlung | Nv |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anz. Zähne(T)
Nabenbohrungs-Ø d(mm)
Passfedernutbreite b(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften