Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anz. Zähne (T) | Nabenbohrungs-Ø d (mm) | Passfedernutbreite b (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
138.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 48 | 14 | ||
138.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 50 | 14 | ||
142.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 55 | 16 | ||
142.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 60 | 18 | ||
155.90 € | 1 | 11 Arbeitstage | 14 | 48 | 14 | ||
161.80 € | 1 | 11 Arbeitstage | 14 | 55 | 16 | ||
113.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 14 | 60 | 18 | ||
121.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 45 | 14 | ||
121.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 48 | 14 | ||
121.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 50 | 14 | ||
129.57 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 55 | 16 | ||
129.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 60 | 18 | ||
138.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 50 | 14 | ||
138.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 60 | 18 | ||
155.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | 18 | 50 | 14 | ||
155.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | 18 | 60 | 18 | ||
172.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | 19 | 60 | 18 | ||
185.88 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 50 | 14 | ||
185.88 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 60 | 18 | ||
192.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | 21 | 50 | 14 | ||
164.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 21 | 60 | 18 |
Loading...
Kettenradform | B-Ausführung | Ketten-Nr. | 120 | Anzahl der Bahnen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung | Werkstoff | Stahl | Kette , Ausführung | Standard |
Wellentyp | Bohrungsbearbeitung | Oberflächenbehandlung | Nv |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anz. Zähne(T)
Nabenbohrungs-Ø d(mm)
Passfedernutbreite b(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften