FBN2082B-Fertigbohrung Kettenrad für R-Roller

FBN2082B-Fertigbohrung Kettenrad für R-Roller
FBN finished sprocket has shaft hole tolerance H7, standard grade parallel keys that satisfy JIS standards, metric coarse machining, and hex socket head screws already inserted.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FBN2082B11D30
FBN2082B11D35
FBN2082B11D40
FBN2082B11D45
FBN2082B12D30
FBN2082B12D35
FBN2082B12D40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)

127.19 €

1 11 Arbeitstage 1130

127.19 €

1 11 Arbeitstage 1135

127.19 €

1 11 Arbeitstage 1140

127.19 €

1 11 Arbeitstage 1145

138.03 €

1 11 Arbeitstage 1230

138.03 €

1 11 Arbeitstage 1235

138.03 €

1 11 Arbeitstage 1240

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. C2082H Anzahl der Bahnen 1
Ausführung Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Doppelte Teildistanz
Rollentyp R-Rolle Wellentyp Bohrungsbearbeitung Oberflächenbehandlung Nv

Technischer Support