HG hochwertiges, zahnspitzgehärtetes Kettenrad 140A-Modell

HG hochwertiges, zahnspitzgehärtetes Kettenrad 140A-Modell

Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HG140A15H

Teilenummer
HG140A15H
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

-

7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform Form A Ketten-Nr. 140 Anz. Zähne(T) 15
Anzahl der Bahnen 1 Nabenbohrungs-Ø d(mm) 26 Ausführung Ausführungen mit Zapfenbohrungen
Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Standard Wellentyp Standard-Zapfenbohrungen
Min. Wellenbohrungs-Ø(mm) 27 Oberflächenbehandlung Nv

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support