HG hochwertiges, zahnspitzgehärtetes Kettenrad 60B-Modell

HG hochwertiges, zahnspitzgehärtetes Kettenrad 60B-Modell

Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HG60B35H
HG60B42H
HG60B45H
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Anz. Zähne
(T)
Max. Wellenbohrungs-Ø
(mm)

54.85 €

4 Arbeitstage 3555

-

7 Arbeitstage 4263

-

auf Anfrage 4563

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. 60 Anzahl der Bahnen 1
Nabenbohrungs-Ø d(mm) 20 Ausführung Ausführungen mit Zapfenbohrungen Werkstoff Stahl
Kette , Ausführung Standard Wellentyp Standard-Zapfenbohrungen Min. Wellenbohrungs-Ø(mm) 21
Oberflächenbehandlung Nv

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support