K35 Zahnkranz Altes B-Modell

K35 Zahnkranz Altes B-Modell
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K35B10
K35B11
K35B12
K35B13
K35B24
K35B25
K35B26
K35B28
K35B30
K35B33
K35B37
K35B38
K35B39
K35B40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)
Max. Wellenbohrungs-Ø
(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø
(mm)

4.96 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 108109

4.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 118109

5.29 €

1 11 Arbeitstage 1291410

6.85 €

1 11 Arbeitstage 1391410

16.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 24113812

18.71 €

1 11 Arbeitstage 25113812

18.71 €

1 11 Arbeitstage 26113812

21.20 €

1 11 Arbeitstage 28113812

21.44 €

1 11 Arbeitstage 30113812

22.46 €

1 11 Arbeitstage 33113812

28.93 €

1 11 Arbeitstage 37123513

24.14 €

10.38 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

38123513

30.02 €

1 11 Arbeitstage 39123513

29.40 €

1 11 Arbeitstage 40123513

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. 35 Anzahl der Bahnen 1
Ausführung Ausführungen mit Zapfenbohrungen Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Standard
Wellentyp Standard-Zapfenbohrungen Oberflächenbehandlung Nv

Technischer Support