• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SUS Standard-Edelstahl 2042 Doppeltes Gewinderitzel, B-Modell für R-Walze

SUS Standard-Edelstahl 2042 Doppeltes Gewinderitzel, B-Modell für R-Walze
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUS2042B10
SUS2042B11
SUS2042B12
SUS2042B13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø
(mm)

39.21 €

1 9 Arbeitstage 101516

83.13 €

1 11 Arbeitstage 111516

94.71 €

1 11 Arbeitstage 121516

113.37 €

1 11 Arbeitstage 131617

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. C2042 Anzahl der Bahnen 1
Ausführung Ausführungen mit Zapfenbohrungen Werkstoff Edelstahl Kette , Ausführung Doppelte Teildistanz
Rollentyp R-Rolle Wellentyp Standard-Zapfenbohrungen Max. Wellenbohrungs-Ø(mm) 42
Oberflächenbehandlung Nv

Technischer Support