Edelstahlkettenrad 60B-Modell

Edelstahlkettenrad 60B-Modell
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUS60B10
SUS60B11
SUS60B12
SUS60B13
SUS60B14
SUS60B15
SUS60B16
SUS60B17
SUS60B18
SUS60B19
SUS60B20
SUS60B21
SUS60B22
SUS60B23
SUS60B24
SUS60B26
SUS60B27
SUS60B28
SUS60B30
SUS60B32
SUS60B34
SUS60B35
SUS60B36
SUS60B38
SUS60B40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)
Max. Wellenbohrungs-Ø
(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø
(mm)

50.82 €

1 11 Arbeitstage 10143015

67.86 €

1 11 Arbeitstage 11143215

37.24 €

1 9 Arbeitstage 12143215

83.43 €

1 11 Arbeitstage 13143515

47.02 €

1 9 Arbeitstage 14164017

54.13 €

1 9 Arbeitstage 15164517

86.32 €

1 6 Arbeitstage 16164817

80.63 €

1 9 Arbeitstage 17164817

121.02 €

1 6 Arbeitstage 18165517

104.12 €

1 11 Arbeitstage 19165517

120.10 €

1 6 Arbeitstage 20165517

114.44 €

1 6 Arbeitstage 21165517

137.11 €

1 11 Arbeitstage 22165517

144.84 €

1 11 Arbeitstage 23165517

153.60 €

1 11 Arbeitstage 24185519

168.55 €

1 11 Arbeitstage 26185519

172.16 €

1 11 Arbeitstage 27185519

184.52 €

1 11 Arbeitstage 28185519

186.07 €

1 11 Arbeitstage 30185519

239.66 €

1 11 Arbeitstage 32205521

253.33 €

1 11 Arbeitstage 34205521

261.47 €

1 11 Arbeitstage 35205521

270.70 €

1 11 Arbeitstage 36205521

294.82 €

1 11 Arbeitstage 38205521

311.84 €

1 11 Arbeitstage 40205521

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. 60 Anzahl der Bahnen 1
Ausführung Ausführungen mit Zapfenbohrungen Werkstoff Edelstahl Kette , Ausführung Standard
Wellentyp Standard-Zapfenbohrungen Oberflächenbehandlung Nv

Technischer Support