• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Standard 2102 Doppelabstand-Zahnrad B-Form für R-Roller

Standard 2102 Doppelabstand-Zahnrad B-Form für R-Roller
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2102B10
2102B11
2102B12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Max. Wellenbohrungs-Ø
(mm)

149.12 €

1 11 Arbeitstage 1075

162.04 €

1 11 Arbeitstage 1180

186.30 €

1 11 Arbeitstage 1280

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. C2102H Anzahl der Bahnen 1
Nabenbohrungs-Ø d(mm) 35 Ausführung Ausführungen mit Zapfenbohrungen Werkstoff Stahl
Kette , Ausführung Doppelte Teildistanz Rollentyp R-Rolle Wellentyp Standard-Zapfenbohrungen
Min. Wellenbohrungs-Ø(mm) 36 Oberflächenbehandlung Nv

Technischer Support