Rostfreie Standard-Kettenräder

Rostfreie Standard-Kettenräder
  • Mengenrabatt
Maintain proper tension in the transmission of the roller chain. Stainless steel design, for superior corrosion resistance and durability. Smooth and quiet rotation can be obtained.

[Features]
· KANA standard idler sprocket, maintains proper tension in the transmission of the roller chain.
· As sprocket tooth tips are induction hardened, durability is excellent, and smooth and quiet rotation can be obtained.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUSID35C16D10
SUSID40C13D12
SUSID40C15D15
SUSID40C17D17
SUSID40C19D20
SUSID50C15D17
SUSID50C17D20
SUSID60C11D15
SUSID60C13D17
SUSID60C14D20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ketten-Nr. Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrung d
(mm)

30.91 €

1 6 Arbeitstage 351610

34.98 €

1 6 Arbeitstage 401312

42.30 €

1 6 Arbeitstage 401515

56.24 €

1 6 Arbeitstage 401717

69.12 €

1 10 Arbeitstage 401920

59.44 €

1 6 Arbeitstage 501517

84.66 €

1 6 Arbeitstage 501720

46.05 €

1 6 Arbeitstage 601115

65.98 €

1 10 Arbeitstage 601317

79.07 €

1 6 Arbeitstage 601420

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform C-Ausführung Ausführung Laufrolle Anzahl der Bahnen 1
Werkstoff Edelstahl Kette , Ausführung Standard Wellentyp Integriertes Lager, einfach
Oberflächenbehandlung Nv

Technischer Support