Hersteller-Teilenummer: 140A10
Marke: KATAYAMA CHAIN
Preis: 80.52 €
Lieferzeit: 11 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
140A10
Kettenradform | Form A | Ketten-Nr. | 140 | Anz. Zähne(T) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Bahnen | 1 | Nabenbohrungs-Ø d(mm) | 26 | Ausführung | Ausführungen mit Zapfenbohrungen |
Werkstoff | Stahl | Kette , Ausführung | Standard | Wellentyp | Standard-Zapfenbohrungen |
Min. Wellenbohrungs-Ø(mm) | 27 | Oberflächenbehandlung | Nv |
Sie befinden sich auf der Seite für Standard-Zahnrad, Modell 140A, die Teilenummer ist 140A10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 140A10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften