Doppeltes Kettenlaufrad Standardausführung

Doppeltes Kettenlaufrad Standardausführung

Maintain proper tension in the transmission of the roller chain. As tooth tips are induction hardened, durability is excellent, and smooth and quiet rotation can be obtained.

[Features]
· KANA standard W (double) idler sprocket, maintains proper tension in the transmission of the roller chain.
· As sprocket tooth tips are induction hardened, durability is excellent, and smooth and quiet rotation can be obtained.
· Bearings are located in the center of the sprocket

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WID35C16D10
WID35C16D12
WID35C18D15
WID35C21D17
WID35C25D20
WID40C13D10
WID40C13D12
WID40C15D15
WID40C17D17
WID40C19D20
WID50C12D12
WID50C13D15
WID50C15D17
WID50C17D20
WID60C11D12
WID60C11D15
WID60C13D17
WID60C14D20
WID80C9D15
WID80C10D17
WID80C11D20
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Ketten-Nr. Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrung d
(mm)

15.81 €

6 Arbeitstage 351610

15.02 €

6 Arbeitstage 351612

17.40 €

6 Arbeitstage 351815

21.96 €

6 Arbeitstage 352117

25.89 €

4 Arbeitstage 352520

16.06 €

6 Arbeitstage 401310

15.09 €

6 Arbeitstage 401312

16.66 €

6 Arbeitstage 401515

23.71 €

6 Arbeitstage 401717

26.99 €

4 Arbeitstage 401920

19.10 €

6 Arbeitstage 501212

19.28 €

6 Arbeitstage 501315

26.12 €

6 Arbeitstage 501517

30.13 €

4 Arbeitstage 501720

20.33 €

6 Arbeitstage 601112

20.65 €

4 Arbeitstage 601115

27.06 €

6 Arbeitstage 601317

24.62 €

4 Arbeitstage 601420

22.70 €

6 Arbeitstage 80915

31.96 €

6 Arbeitstage 801017

34.78 €

4 Arbeitstage 801120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform C-Ausführung Ausführung Laufrolle Anzahl der Bahnen 1
Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Standard Wellentyp Integriertes Lager, zweifach
Oberflächenbehandlung Brüniert

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support