KANA Locks KL201MA Standard-Modell

KANA Locks KL201MA Standard-Modell
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
Assembling it suppresses hub terminal surface and outer circumference vibration, constraints gear interval backlash, and also reduces belt vibration noise caused by timing pulley vibration.

[Features]
· Assembling KL201MA suppresses hub terminal surface and outer circumference vibration, constraints gear interval backlash, and also reduces belt drive noise caused by timing pulley vibration.
· Compatible shaft diameters are ø5 to ø85, and compatible shaft tolerances are g5, g6, h5, h6, h7, and h8

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KL201MA6.35X20
KL201MA10X23
KL201MA24X42
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
φd
(Ø)
Max. zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
φd
(Ø)
Max. zulässiges Anzugsmoment
(N•m)
Axialkraft
(kN)
Mindestwert für äußeren Zapfendurchmesser D2
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Außen-Ø
(Ø)
L2
(mm)
L
(mm)

53.37 €

37.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6.352.0 bis 20.02012.72.924.514.322.512.322.5

56.75 €

39.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020.1 bis 50.02327.55.13314.825.512.818.8

68.53 €

47.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

24300.1 bis 500.04236329.96225.14622.130.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Zentrierfunktion Verfügbar Werkstoff Unlegierter Stahl für mechanische Struktur
Oberflächenbehandlung Nv Befestigungsstruktur Einzelner Konustyp Befestigungsmethoden Mechanisch (Keilausführung)
Anzahl der Klemmschrauben Mehrfach

Technischer Support