Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Hub (mm) | Gewindeaußen-Ø | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | Max. Energieaufnahme (J) | Grundkörpermaterial | Gesamtlänge (mm) | Max. Ersatzmasse (kgf) | Max. Widerstandswert (N) | Kolbenstange Rückstellkraft (N) (N) | Max. Betriebszyklus (Zyklus/min) | Außen-Ø (Ø) | Maximum absorbed amount of energy per minute (J/min) | Kappe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | M8 | 8 | 0.39 | Messing | 37 | 3 | 490 | 4.9 | 45 | 8 | 17.6 | Verfügbar | ||
24.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | M8 | 8 | 0.39 | Messing | 32 | 3 | 490 | 4.9 | 45 | 8 | 17.6 | NA | ||
29.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | M8 | 8 | 0.68 | Messing | 37 | 5 | 588 | 4.9 | 45 | 8 | 22.5 | Verfügbar | |
27.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | M8 | 8 | 0.68 | Messing | 32 | 5 | 588 | 4.9 | 45 | 8 | 22.5 | NA | |
30.55 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 5 | M10 | 10 | 0.68 | [Stahl] Stahl | 39 | 5 | 735 | 5.88 | 60 | 10 | 41.1 | Verfügbar | ||
30.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | M10 | 10 | 0.68 | [Stahl] Stahl | 32 | 5 | 735 | 5.88 | 60 | 10 | 41.1 | NA | |
33.46 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | M10 | 10 | 0.98 | [Stahl] Stahl | 39 | 8 | 735 | 5.88 | 60 | 10 | 41.1 | Verfügbar | |
31.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | M10 | 10 | 0.98 | [Stahl] Stahl | 32 | 8 | 735 | 5.88 | 60 | 10 | 41.1 | NA | |
34.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | M10 | 10 | 0.98 | [Stahl] Stahl | 53 | 7 | 735 | 5.88 | 60 | 10 | 58.8 | Verfügbar | |
33.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | M10 | 10 | 0.98 | [Stahl] Stahl | 46 | 7 | 735 | 5.88 | 60 | 10 | 58.8 | NA | |
34.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | M10 | 10 | 1.47 | [Stahl] Stahl | 53 | 10 | 735 | 5.88 | 60 | 10 | 58.8 | Verfügbar | |
33.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | M10 | 10 | 1.47 | [Stahl] Stahl | 46 | 10 | 735 | 5.88 | 60 | 10 | 58.8 | NA | |
40.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | M12 | 12 | 1.96 | [Stahl] Stahl | 68 | 15 | 1470 | 9.8 | 60 | 12 | 98 | Verfügbar | ||
37.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | M12 | 12 | 1.96 | [Stahl] Stahl | 60 | 15 | 1470 | 9.8 | 60 | 12 | 98 | NA | ||
40.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | M12 | 12 | 2.45 | [Stahl] Stahl | 68 | 30 | 1470 | 9.8 | 60 | 12 | 98 | Verfügbar | ||
37.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | M12 | 12 | 2.45 | [Stahl] Stahl | 60 | 30 | 1470 | 9.8 | 60 | 12 | 98 | NA |
Loading...
Grundkörper/Zubehör | Grundkörper | Struktur | Vorgefertigte Ausführung | Öffnung | Eine Öffnung |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsumgebung | Standard | Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) | 1 | Min. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) | 0.3 |
Zulässiger Winkelversatz(deg) | ±2,5 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -5::70 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Hub(mm)
Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M]
Max. Energieaufnahme(J)
Grundkörpermaterial
Gesamtlänge(mm)
Max. Ersatzmasse(kgf)
Max. Widerstandswert(N)
Kolbenstange Rückstellkraft (N)(N)
Max. Betriebszyklus(Zyklus/min)
Außen-Ø(Ø)
Maximum absorbed amount of energy per minute(J/min)
Kappe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften