Industriestoßdämpfer / mit, ohne Stirnkappe / M20 / Hub 16-25mm / absorbierte Energie 25,4-79,3J / 3m/s / Stahl / FA-2016EA, FA-2725FA / FUJI LATEX

Industriestoßdämpfer / mit, ohne Stirnkappe / M20 / Hub 16-25mm / absorbierte Energie 25,4-79,3J / 3m/s / Stahl / FA-2016EA, FA-2725FA / FUJI LATEX
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
Our standard characteristic adjustable dampers, with an abundance of sizes from compact M8 to large M42 outer screw diameters and variable shock absorbing properties.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FA-2016EA-C
FA-2725FA-C
FA-2725FA-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHub
(mm)
Gewindeaußen-Ø Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] Max. Energieaufnahme
(J)
Gesamtlänge
(mm)
Max. Ersatzmasse
(kgf)
Max. Widerstandswert
(N)
Kolbenstange Rückstellkraft (N)
(N)
Außen-Ø
(Ø)
Maximum absorbed amount of energy per minute
(J/min)
Kappe

112.20 €

78.54 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1016M202025.4122200980035.220343Verfügbar

105.73 €

1 10 Arbeitstage 1025M272779.31565001176044.227539Verfügbar

141.08 €

1 10 Arbeitstage 1025M272779.31365001176044.227539NA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper/Zubehör Grundkörper Struktur Verstellbare Ausführung Öffnung Mehrere Öffnungen
Betriebsumgebung Standard Grundkörpermaterial Stahl Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) 3
Min. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) 0.15 Zulässiger Winkelversatz(deg) 2.5 Betriebstemperaturbereich(°C) -5::70

Technischer Support