Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Industriestoßdämpfer / mit, ohne Stirnkappe / M20 / Hub 16mm / absorbierte Energie 26,4-29,4J / 1-3m/s / Stahl / FA-2016EB, FA-2016ED, FWM-2016EBD / FUJI LATEX

Industriestoßdämpfer / mit, ohne Stirnkappe / M20 / Hub 16mm / absorbierte Energie 26,4-29,4J / 1-3m/s / Stahl / FA-2016EB, FA-2016ED, FWM-2016EBD / FUJI LATEX
  • Sonderpreis bis 30/06/2023
  • Mengenrabatt

Our standard characteristic adjustable dampers, with an abundance of sizes from compact M8 to large M42 outer screw diameters and variable shock absorbing properties.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FA-2016EB-C
FA-2016EB-S
FA-2016ED-C
FA-2016ED-S
FWM-2016EBD-C
FWM-2016EBD-S
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSÖffnung Max. Aufprallgeschwindigkeit
(m/s)
Min. Aufprallgeschwindigkeit
(m/s)
Gesamtlänge
(mm)
Max. Ersatzmasse
(kgf)
Kappe

74.74 €

1 6 Arbeitstage 10Eine Öffnung10.3127300Verfügbar

70.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Eine Öffnung10.3110300NA

74.74 €

1 6 Arbeitstage 10Mehrere Öffnungen30.7127120Verfügbar

70.34 €

21.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mehrere Öffnungen30.7110120NA

74.74 €

1 6 Arbeitstage 10Mehrere unregelmäßige Öffnungen20.3127200Verfügbar

70.34 €

21.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mehrere unregelmäßige Öffnungen20.3110200NA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper/Zubehör Grundkörper Struktur Verstellbare Ausführung Hub(mm) 16
Gewindeaußen-Ø M20 Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] 20 Max. Energieaufnahme(J) 29.4
Betriebsumgebung Standard Grundkörpermaterial Stahl Max. Widerstandswert(N) 3528
Kolbenstange Rückstellkraft (N)(N) 18.1 Max. Betriebszyklus(Zyklus/min) 60 Außen-Ø(Ø) 20
Zulässiger Winkelversatz(deg) 2.5 Maximum absorbed amount of energy per minute(J/min) 343 Betriebstemperaturbereich(°C) -5::70

Technischer Support