• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Industriestoßdämpfer / mit, ohne Stirnkappe / M20 / Hub 16mm / absorbierte Energie 35J / 1-3m/s / Stahl / FA-2016E / FUJI LATEX

Industriestoßdämpfer / mit, ohne Stirnkappe / M20 / Hub 16mm / absorbierte Energie 35J / 1-3m/s / Stahl / FA-2016E / FUJI LATEX
  • Mengenrabatt
Our standard characteristic adjustable dampers, with an abundance of sizes from compact M8 to large M42 outer screw diameters and variable shock absorbing properties.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FA-2016E1-C
FA-2016E1-S
FA-2016E2-S
FA-2016E3-C
FA-2016E3-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSÖffnung Max. Aufprallgeschwindigkeit
(m/s)
Min. Aufprallgeschwindigkeit
(m/s)
Gesamtlänge
(mm)
Max. Ersatzmasse
(kgf)
Kappe

77.84 €

1 5 Arbeitstage 10Eine Öffnung10.3127300Verfügbar

70.81 €

1 5 Arbeitstage 10Eine Öffnung10.3110300NA

72.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mehrere Öffnungen20.3110200NA

70.06 €

1 10 Arbeitstage 10Mehrere Öffnungen30.7127120Verfügbar

70.81 €

1 24 Arbeitstage 10Mehrere Öffnungen30.7110120NA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper/Zubehör Grundkörper Struktur Verstellbare Ausführung Hub(mm) 16
Gewindeaußen-Ø M20 Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] 20 Max. Energieaufnahme(J) 35
Betriebsumgebung Standard Grundkörpermaterial Stahl Max. Widerstandswert(N) 6370
Kolbenstange Rückstellkraft (N)(N) 18.1 Max. Betriebszyklus(Zyklus/min) 60 Außen-Ø(Ø) 20
Zulässiger Winkelversatz(deg) 2.5 Maximum absorbed amount of energy per minute(J/min) 343 Betriebstemperaturbereich(°C) -5::70

Technischer Support