[Features]
· Part of the manufacturer's standard special adjustment type dampers with selection of various sizes from M8 to M42, and shock-absorbing characteristics.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
FA-3035TD-C |
FA-3035TD-S |
FWM-3035TBD-C |
FWM-3035TBD-S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Öffnung | Max. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Min. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Gesamtlänge (mm) | Max. Ersatzmasse (kgf) | Kappe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.71 € 115.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mehrere Öffnungen | 3 | 0.7 | 206.5 | 700 | Verfügbar | |
114.49 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Mehrere Öffnungen | 3 | 0.7 | 188 | 700 | NA | ||
123.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 2 | 0.3 | 206.5 | 1300 | Verfügbar | ||
114.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 2 | 0.3 | 188 | 1300 | NA |
Loading...
Grundkörper/Zubehör | Grundkörper | Struktur | Verstellbare Ausführung | Hub(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeaußen-Ø | M30 | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | 30 | Max. Energieaufnahme(J) | 196 |
Betriebsumgebung | Standard | Grundkörpermaterial | Stahl | Max. Widerstandswert(N) | 16660 |
Kolbenstange Rückstellkraft (N)(N) | 44.1 | Max. Betriebszyklus(Zyklus/min) | 30 | Außen-Ø(Ø) | 30 |
Zulässiger Winkelversatz(deg) | 2.5 | Maximum absorbed amount of energy per minute(J/min) | 1176 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -5::70 |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.